VITAL INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM
Caterpillar's Vital Information Management System (VIMS) is a powerful tool for machine management that provides operators, service personnel and managers information on a wide range ofVital Information Management System (VIMS) di Caterpillar è un potente strumento per la gestione della macchina che fornisce agli operatori, al personale addetto alla manutenzione e ai responsabili informazioni su una vasta gamma di funzioni vitali della macchina. Il veicolo è dotato di numerosi sensori. Se il sistema VIMS rileva un impedimento o una condizione anomala in uno dei sistemi della macchina, lo segnalerà all'operatore fornendo istruzioni per intraprendere l'azione appropriata, indicando se tale condizione sta modificando il funzionamento della macchina, segnalando all'officina l'eventuale esigenza di manutenzione o effettuando un arresto di sicurezza della macchina. Questo sistema migliora la produzione, la durata e la disponibilità dei componenti, riducendo i costi di riparazione e il rischio di danni irreparabili. Sui dumper da miniera e sulle pale gommate di grandi dimensioni Caterpillar, il sistema VIMS include anche le informazioni relative alla produzione e alle prestazioni. Questo sistema registra i vari elementi del ciclo del dumper: tempo di carico, percorrenza con il carico, tempo di scarico, percorrenza a vuoto, insieme ai tempi di ritardo. Tutte queste informazioni vengono utilizzate per creare report e grafici utili. Questi report consentono di effettuare un'analisi intelligente e di prendere decisioni migliori per garantire maggiore efficienza e ridurre il costo per tonnellata.
VIMS Supervisor
Il Vital Information Management System (VIMS) Supervisor Software fornisce report personalizzati di manutenzione e produzione della flotta, estraendo i dati dal database VIMS PC®. L'architettura di facile utilizzo consente di filtrare e ordinare i dati relativi agli eventi, al carico utile, alle tendenze e agli istogrammi al fine di creare report dinamici secondo le esigenze del cliente. vital machine functions. Numerous sensors are integrated into the vehicle design. If VIMS detects an impeding or abnormal condition in any of the machine's systems, it will alert the operator and instruct them to take appropriate action, whether it's modifying machine operation, notifying the shop of needed maintenance, or performing a safe shutdown of the machine. This improves availability, component life and production while reducing both repair cost and the risk of a catastrophic failure. On Caterpillar Mining Trucks and large Wheel Loaders, VIMS also includes production and performance information. It records the various elements of the truck cycle: load time, travel loaded, dump time, and travel empty, along with delay times. All of this information is used to create useful reports and charts. These reports lead to intelligent analysis and better decision making for a more efficient operation, lowering the cost per ton.