Built For It
Cat製品は高い耐久性と信頼性で長期間に亘り、お客様に安心してご使用いただける価値をご提供します。
詳細長年にわたって廃棄物とみられていたものが、今や燃料として利用され、コスト削減に役立っています。農業、食品加工、工業プロセスで副産物として発生するガスを回収し、Cat®低エネルギー発電装置の機器の燃料として利用することができます。この電力は、実質的に無料の電力として施設で利用できます。これは、投入コストを削減し、有害なガスの発生を低減することのできるテクノロジです。 農場では、当社の予備およびレンタルの 非常用発電装置を導入することで、費用のかかる停電時でも農場での作業をスムーズに行うことができます。 酪農場から温室施設まで、Catはお客様のあらゆる農業用途に電力を供給しています。
プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)ベースのコントロールなどのスイッチギヤを使用してお客様の発電装置を地域の電力網に並列接続すれば、余った電力を電力会社に販売できます。
見積もり、設置、定期的なメンテナンス・チェックなどに、当社のディーラ・ネットワークをご利用ください。お客様は、発電装置を効率的に稼働し、業務を正常に継続することができます。
SAS社は業務分析の大手企業で、フォーチュン・グローバル500の上位100社のうち93社にソフトウェア・ソリューションを提供しています。同社では、14台の発電装置、UPS、スイッチギヤを含む、Cat発電ソリューションのバックアップ電源を利用し、30テラバイトの顧客データを24時間保護しています。1986年以降、ローカルのCatディーラGregory Poole社が同社の機器をメンテナンスしています。
Nong Rai農場では、バイオガス資源を発電機の燃料として活用することで農場の電力を賄う方法を模索していました。同農場はタイ最大の食品供給業者CPグループと提携しており、タイのラヨーン県で給餌器を使って3万頭を超える豚を飼育しています。
Nong Rai農場