お客様は日々、ビジネスを進めてゆく必要があります。それはすべて、限られた時間と予算内で期日に間に合わせるためです。当社は、用途を問わずお客様のニーズに対応できる発電システム・ソリューションの開発に取り組んでいます。
ディーゼル発電装置、ガス発電装置、レンタル発電装置、自動切換えスイッチ、無停電発電システム、スイッチギヤを業界で最も幅広く取り揃えているCat®チームが、発電システムの寿命が続く限り、構成から設置、オペレーションまでお客様を直接サポートします。
下記では、参考資料をお客様の事業別にご覧になれます。お客様の用途に類似した、世界各地の当社クライアントの成功例も併せてご覧ください。お客様の用途が下記にない場合、最寄りのCatディーラにお問い合わせくだされば、ソリューション構築プロセスを開始いたします。
多くの産業施設および商業施設では、燃料源にクリーンパイプライン天然ガスを使用するCat® CHP(コジェネレーション)システムの導入により、オペレーティングコストの削減が可能です。
詳細当社の発電機は、お客様の事業に必要な電力を供給するために、ノンストップで稼働します。
詳細Cat商用発電装置は、コジェネレーション・テクノロジでコスト削減を支援します。当社の発電装置による効率的な電力供給で、お客様は電力に対する心配なしで業務に専念することができます。
詳細Cat®発電装置は、埋立て地から発生する有害なガスを収集、浄化し、それを利用して発電することができます。環境への影響を低減する、信頼性の高い電力です。
詳細Caterpillar社の発電装置をお客様の現場に導入してください。どこに設置しても、世界最大のディーラ・ネットワークがサポートいたします。
詳細Cat発電装置でコスト削減と植物の生育向上を実現することで、温室ビジネスを支援します。
詳細Cat®発電装置は世界の大規模病院に電力を供給しています。当社はその知識と経験を活かし、お客様の医療施設に最適な発電システムを構築することができます。
詳細Caterpillar社は、中速発電装置を使用する発電所の開発において世界トップクラスの企業です。世界中に設置されている装置の発電総量は、4,500 MWを上回っています。
詳細消防署、警察署、学校、水処理施設、自治体のビルなど、当社の発電装置で重要な活動をサポートいたします。
詳細農場に当社の非常用発電装置を導入すれば、費用のかかる停電時にも場での作業をスムーズに行うことができます 当社のCat®低エネルギー発電装置をご覧ください。
詳細Cat®発電装置が採掘現場の作業に必要な電力を供給します。大規模な鉱山から小規模な採掘坑まで、Cat®チームは多くの採掘現場で信頼され、さまざまな採掘作業に必要なシステムをカスタマイズし、設置しています。
詳細Cat®ディーゼル発電装置は費用効率に優れており、電力産業向けとして信頼されています。
詳細
Cat Microgid
詳細単一ユニットで50~4,050 ekW(50~4,500 kVA)に対応するガス発電装置は、選択して認可を受け、設置するまでのプロセスが容易です。 これらは天然ガス、埋立地や浄化槽から得られるバイオガス、プロパン、代替燃料など、さまざまなガス燃料で安定して動作することが実証されています。 Caterpillar社は、耐久性に優れライフサイクルコストが低い電力システムを製造し、コントロール、排気システム、フュエルトレーン、冷却熱による熱電併給スキッド、およびスイッチギヤと統合しています。
詳細出力6~14,040 ekW(7.5~17,550 kVA)のディーゼル燃料発電装置は、世界トップクラスの規格で製造され、高効率と低燃費を誇り、世界中の排出ガス基準に適合しています。 発電装置は、お客様の電力ニーズに合わせてさまざまなオプションを選択可能で、選択と設置が容易です。 お客様の電力ニーズに最適な電力が得られます。
詳細信頼できる電力供給は事業運営の生命線です。 可搬式発電装置を利用すると、確実に電力が得られます。 装置を建物に接続したり、 離れた場所に設置したり、 複数の装置を並列に接続することもできます。
詳細