概要
クラスで最も小型で最も輸送が容易なドリル
CAT® MD6200を輸送する際に必要なスペースは、このクラスのドリルの中で最小です。マストを取り付けたまま道路輸送できるため、トラックに積み込むだけで、別の現場に移動できます。また、動作範囲がコンパクトなため、所定の位置に迅速に移動でき、ドリルパターンにアクセスするための時間や穴の間を移動する時間を短縮できます。大型のCAT 336油圧ショベル型足回りは、クラス最高レベルのけん引力とドローバけん引力を備え、非常に過酷な現場条件にも耐えることができます。MD6200は、直径127 ~ 200 mm(5.0 ~ 7.87 in)の穴を開けるように設計されており、回転式とダウンザホールの両方の掘削モードで、シングルパスまたはマルチパスの掘削に最適化されています。