互換性のあるテクノロジとサービス
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
-
坑内採掘用Cat Fleet
坑内採掘用Cat® MineStar™ Fleetは、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。バリューチェーンの上流から下流までのデータを自動的に記録・追跡し、何がうまくいっているかを特定し、何がうまくいっていないかを修正するのに役立つ洞察を提供します。当社の登録商標の高精度の坑内採掘測位技術により、鉱山は人員や資産をメートル以下の精度で正確に追跡することができます。また、重要なサイクル情報にもアクセスできるため、機械の使用状況や全体的な作業効率をよりよく把握することができます。リアルタイムの双方向タスク管理は、生産性にプラスの影響を与え、採掘作業全体を最適化するのに役立つ重要なデータを提供します。
坑内採掘用Cat® MineStar™ Fleetは、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。バリューチェーンの上流から下流までのデータを自動的に記録・追跡し、何がうまくいっているかを特定し、何がうまくいっていないかを修正するのに役立つ洞察を提供します。当社の登録商標の高精度の坑内採掘測位技術により、鉱山は人員や資産をメートル以下の精度で正確に追跡することができます。また、重要なサイクル情報にもアクセスできるため、機械の使用状況や全体的な作業効率をよりよく把握することができます。リアルタイムの双方向タスク管理は、生産性にプラスの影響を与え、採掘作業全体を最適化するのに役立つ重要なデータを提供します。
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
AD45 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
- エンジンモデル
- Cat® C15
- Cat® C15
- 公称ペイロード容量
- 66139 lb
- 30000 kg
- 機械総質量
- 132300 lb
- 60000 kg