私と同じくらいよく働く部品
お使いの発電機がお客様に信頼され、世界で最も過酷な作業を担っていることを当社は知っています。過酷な作業に対応するからこそ、Cat®発電装置をご購入いただいたのだと思います。
しかし、お使いの発電機の性能、効率および寿命は部品で決まります。だからこそ、メンテナンス時に耐久性の高い部品をお選びください。Cat純正部品をお選びください。
また、1年保証とディーラ・サポートが付いているため、各製品とも本来の性能が必ず発揮されることをお約束します。
Built For It.™
Cat純正部品を購入するメリット
最寄りのショップ
Catディーラ・ネットワークは世界各地の1,600ヵ所を網羅していますので、最寄りのショップが必ず見つかります。
専門整備者
Catディーラの整備者は、当社の発電システムの診断、修理、整備に必要なトレーニングを受けています。作業にあたっては、最新のツールを使い、汚染基準を順守するよう整備者に義務付けています。
容易なメンテナンス
当社ディーラはS•O•SSMサービスを提供しており、実際に問題が発生する以前に想定されるエンジンの整備箇所を検出します。S•O•S分析は、液体分析データを価値の高い情報に変換するよう設計されたCat独自のプロセスです。この情報を活用して機器を管理し、オペレーティング・コストの低減を図ります。これは、Catディーラから予防メンテナンス・サービスの一環として提供されるものです。また、お客様の資産を確実に維持するために、部品の購入もシンプルです。最寄りのディーラまたはオンラインでご購入ください。
柔軟な修理オプション
当社のバンドル修理ソリューションは、Cat純正部品がセットで提供される、柔軟なエンジン修理/オーバーホール・キットです。基本、高度、最適の各レベルからお選びいただけます。また、カスタマイズも可能で、バンドル価格で提供します。
品質を保証
当社の部品は最高グレードの材質で製造されており、最新のテクノロジで設計されています。いずれの部品も滑らかに仕上げられているため、摩擦や摩耗が低減されます。そのため、ダウンタイムが短縮され、発電機を故障から守ります。
燃料の節約
Cat純正部品は、システムと連動して、業界トップの省エネを達成するよう設計されています。
部品プロテクション
部品には1年保証が付いており、本来の性能が確実に発揮されることをお約束しています。