CAT足回り
コスト軽減。長寿命。
足回りは通常、機械の所有コストとオペレーティングコストの平均50 %を占めます。したがって、最も大きなを価値を提供するシステムに投資することは合理的です。各CAT®の足回りは、Caterpillarエンジニアによって設計され、機械と用途に適合する正確な仕様に基づいて製造されており、オペレーティングコストを最小化します。
建設
マイニング
CAT ABRASION™ 足回り
CAT Abrasion™は、実際の用途に基づいて設計面に改良を加えたSystemOne™の直接の後継です。CAT Abrasionは、高摩耗性の軽度から中程度の衝撃を伴う用途で、通常の足回り*よりも高い性能を発揮し、耐用期間が50 %延長されます。D3 ~ D6ドーザで使用可能です。
CAT Abrasionについて見る
標準デューティ足回り
最も手頃な価格の足回りがCaterpillarによって設計および製造された標準デューティは、ライトデューティの軽度から中程度の土木用途で時間当たりのコストを低減します。D6 ~ D11ドーザ、311 ~ 349油圧ショベル、および953 ~ 963トラックローダで使用可能です。
標準デューティについて見る
ヘビーデューティ仕様長寿命足回り(Dura Link™装備)(HDXL)
中程度の摩耗性と大きな衝撃を伴う場合など、過酷な用途において競合ブランドより優れた摩耗寿命と1時間あたりのコスト低減により、定評あるCATヘビーデューティ足回りを基に設計されたDuraLink™装備のHDXLは、一段階高いレベルの性能を実現します。D6 ~ D11ドーザで使用可能です。
HDXLの詳細を見る
ラバートラック足回り
CATラバートラックにより、トラクションの向上、機械摩耗の減少、オペレータの効率性の向上、作業と地形のカスタマイズを行うことができます。各ラバートラックは、適合性と性能について厳格にテストされています。239 ~ 299コンパクトトラックローダおよび300 ~ 310ミニ油圧ショベルで使用可能です。
ラバートラックの表示
*CATヘビーデューティエクステンデッドライフ(HDXL)足回りとの比較:
足回りのリペアオプション
足回りは、所有コストおよびオペレーティングコストの50 % を占める場合があります。足回りシステムおよびコンポーネントを管理、維持することで、摩耗寿命が延長し、全体的なオペレーティングコストが低減します。
カタログを見る
カスタムトラックサービス(CTS)
足回りの管理が不十分であると、足回りのメンテナンスが機械のメンテナンスコストの半部以上を占める可能性があります。それがリスクである理由CTS Proにより足回り寿命を最大化し、休車時間を短縮することができます。Catディーラは、足回りの性能を監視し、摩耗率を予測するために最新のテクノロジを使用します。これによってお客様は、メンテナンスについて情報に基づく決定を行い、予期しない問題を防止し、お客様の合計費用を下げることができます。CTS Proがお客様の作業にどのように役立つかをこのビデオでご確認ください。
足回りのメンテナンスおよび管理に対応するヒント
足回りの摩耗は、用途、路面条件、および熟練したオペレータに依存します。足回りの耐用期間を延ばす方法を理解するほど、得られる利益は高まります。以下の油圧ショベルまたはドーザについて、ヒント、選択ガイドなどをご覧ください。
油圧ショベルのヒント
ドーザのヒント