광산업의 도징용 Cat Command

광산업의 도징용 Cat Command Command

견적 요청 특약점 찾기

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 9

안전

안전

  • 높은 벽 붕괴, 장비의 전복 또는 추락 사고 시 운전자 안전 위험을 줄입니다.
  • 장비에 오르내릴 때 미끄러짐, 넘어짐, 낙하 등의 부상 가능성을 줄입니다.
  • 운전자가 전신 진동에 노출되지 않도록 합니다.
  • 콘솔과 장비 사이의 통신 중단이 감지되거나 운전자 콘솔이 너무 많이 기울어져서 운전자가 넘어진 것으로 나타나는 경우에 장비의 작동을 중지시킵니다.
  • 금지 구역을 침해하면 장비 작동을 중지시킵니다. 작동이 중지되면 주차 브레이크가 잠기고 장비 잠금이 실행됩니다.

확장성

확장성

  • 현장에서 어깨에 메는 운전자 콘솔로 시작한 후 가시거리 및 비가시거리 작업이 모두 가능한 원격 운전실로 이동하여 작업할 수도 있습니다.
  • 현장에서 원격 운전실에 대한 투자를 활용하여 한 명의 운영자가 여러 대의 도저를 제어하는 완전한 원격 솔루션을 구현할 수 있습니다.
  • ABA 및 Autocarry, MineStar Terrain 유도, Terrain Blade Control, 원격 및 반자율 시스템 등 현장에서 각자의 속도로 성장하고 발전할 수 있는 빌딩 블록으로 설계된 기술 조력자로서의 특징을 갖고 있습니다.

개선

개선

  • 근무 교대, 식사/휴식 시간 등 유휴 시간이 없으므로 한 번의 교대 근무에서 유인 도저보다 더 많은 시간을 작업할 수 있습니다.
  • 운전자를 위험하게 하지 않으면서 장비를 계속 사용할 수 있습니다.
  • 발파 작업 후 즉시 생산을 계속할 수 있습니다.
  • 운전자의 피로를 줄이고, 교대 근무에서도 일관된 생산성을 보장합니다.
  • 더 가파른 작업 각도가 가능하므로 작업량을 늘릴 수 있습니다.
  • 한 명의 운전자가 여러 대의 도저를 제어할 수 있습니다.

효율성

효율성

  • 전자 및 유압 계통의 포괄적인 장비 통합을 통해 빠른 시스템 반응이 가능합니다.
  • Autocarry, Automatic Ripper Control 및 Auto Blade Assist과 같은 고급 기능에 대한 액세스를 통해 운전자에게 완벽한 제어 기능을 제공합니다.
  • 보다 일관된 도징을 제공하고, 장비 활용도를 향상시키며, 근무 시간 동안 운전자 효율성을 증대합니다.

통합

통합

  • Cat 장비 전자 제어 계통과 통합되어 애프터마켓 시스템에 비해 설치 시간을 절감하고 장비 반응 시간을 단축합니다.
  • 전 세계 수천 대의 장비에서 사용되고 지원되는 시스템인 Cat MineStar의 일부로 설계되었습니다.
  • 모든 작동 기능에 대한 액세스 및 중요한 장비 상태 매개변수에 대한 알림을 제공합니다.
  • 장비의 기존 유압 밸브와 전자 하니스를 활용하므로 비통합 시스템에 비해 신뢰성이 크게 향상됩니다.
  • 운전자 콘솔과 운전실에서 엔진으로 직접 명령을 보내고 원격 제어 모듈과 전용 무선 장치를 통해 전자 장치를 제어하여 지연을 줄입니다.

휴대용 원격 콘솔

휴대용 원격 콘솔

  • 최대 400미터(437야드) 거리에서 가시거리 제어가 가능합니다.
  • 확산 스펙트럼 기술을 사용하여 2.4GHz 주파수 대역을 활용하는 다른 무선 장치의 간섭을 사실상 제거하고, 온보드 무선 수신기와 콘솔 간의 통신을 보호하는 독점 알고리즘을 갖추고 있습니다.
  • 인체공학적으로 설계되어 운전자가 전체 근무 시간 동안 편안하게 작업할 수 있습니다. 배터리 포함 무게가 3.8kg(8.4lbs)에 불과하며, 조절 가능한 나일론 스트랩 또는 "J-후크" 스타일의 어깨걸이 지지대를 통해 운전자가 휴대할 수 있습니다.
  • 콘솔 제어장치의 인체공학적 레이아웃을 통해 쉽게 접근할 수 있는 시동/정지, 블레이드 제어, 기어 선택, 조향 및 리퍼 제어와 같은 기본 장비 기능과 함께 도저의 완전한 기능성을 보장하며, 이런 모든 기능은 알루미늄 롤바에 의해 충격으로부터 보호됩니다.
  • Auto Blade Assist, AutoRip 및 Autocarry(장비가 장착된 경우)와 같은 고급 옵션에 대한 액세스를 제공합니다.

광산업의 도징용 Cat Command이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

도징용 Command.

도징용 Command.