1,15 m3 (1,5 yd3), penbevestiging

Universele laadbakken 1,15 m3 (1,5 yd3), penbevestiging

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
95.8 in
2434 mm
Hoogte
35.5 in
901 mm
Gewicht
959 lb
435 kg

Overzicht

Laden, transporteren, leegstorten en uitvoeren van algemeen reinigingswerk.

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Toepassing

Toepassing

Ontworpen voor graven, laden, transporteren, nivelleren en storten in een groot aantal toepassingen en met allerlei soorten materiaal.
Laadbakontwerp

Laadbakontwerp

Een gevormd achterkaakontwerp verbetert het beladen van de laadbak en de productiviteit in een groot aantal toepassingen.
Superieur vullen

Superieur vullen

Door de optimale kaakhoek en het ontbreken van scherpe hoeken kan de laadbak uitstekend worden gevuld en wordt het samenklonteren van materiaal verminderd voor een grotere productiviteit.
Graafwerktuigen

Graafwerktuigen

Basislaadbakken zijn ook leverbaar met aanboutbaar mes en aanboutbare tanden.

Productspecificaties voor 1,15 m3 (1,5 yd3), penbevestiging

Breedte 95.8 in 2434 mm
Hoogte 35.5 in 901 mm
Gewicht 959 lb 435 kg
Lengte 37.1 in 942 mm
Inhoud 1.5 yd³ 1.15 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1,15 m3 (1,5 yd3), penbevestiging met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts