Specificaties van elektromotor
| Spanning/frequentie | 4000V ± 10%/60 Hz 4000V ± 10%/60 Hz |
| Type EX-beveiliging | Klasse 1 Divisie 2, Group A,B,C,D T3 (NEC of CEC) Klasse 1 Divisie 2, Group A,B,C,D T3 (NEC of CEC) |
| Type elektromotor | Kooianker-inductiemotor Kooianker-inductiemotor |
| Aanduiding voor montage | F1 of F2 F1 of F2 |
| Aantal polen | 8 8 |
| Toerental bij vollast | 894 tpm 894 tpm |
| Aansluiting van statorwikkeling | Ster Ster |
| Nominaal aandraaimoment | 29366 lb/ft 39815 Nm |
| Standaarden | NEMA MG1 NEMA MG1 |
| Maximale hoogte boven zeeniveau - vóór correctie | 3000 ft 1000 m |
| Servicefactor | 1.15 SF 1 vfd |
| Stroomsterkte onbelast | 200 A 200 A |
| Maximale omgevingstemperatuur | 104 °F 40 °C |
| Temperatuurstijging | Klasse B bij nominale belasting Klasse B bij nominale belasting |
| As | 8.5 in 216 mm |
| Isolatie | Klasse F Klasse F |
| Type omkasting/koelingmethode | WP-II WP-II |
| Uitvoering | Continu Continu |
| Ampèrage rotorblokkering | 520% Code E 520% Code E |
| Stroomsterkte bij vollast | 658 A 658 A |
| Koppel voor rotorblokkering | 60% 60% |
| Uitvalkoppel | 190% 190% |