Toepassing | Wegenbouw, wegenonderhoud, nutsbedrijven, ondergronds werk, constructie van taxi- en landingsbanen, bouw van dammen, woningontwikkeling Wegenbouw, wegenonderhoud, nutsbedrijven, ondergronds werk, constructie van taxi- en landingsbanen, bouw van dammen, woningontwikkeling |
Machinecompatibiliteit | Hydraulische graafmachines Hydraulische graafmachines |
Features
- Graven met één hendel beperkt handmatige invoer, fouten en vermoeidheid - verbeter consistentie van de nivellering voor machinisten op alle ervaringsniveaus.
- De graafmachine en Grade-technologie werken als een systeem dat steeds het volledige vermogen en nauwkeurige controle waarborgt tijdens het graven.
- Geniet van de eenvoudige bediening die in het niveaubegeleidingssysteem, het machinedisplay en de joysticks is geïntegreerd. Gewoon diepte en helling invoeren, op auto drukken en aan het werk gaan.
- Voorkom automatisch overschrijden van een ontwerplijn voor een gewenste nivellering.
- Werk met vertrouwen zonder giswerk en zonder dat u een sleuf weer hoeft te vullen.
- Geïntegreerde componenten die zijn beschermd tegen schade garanderen een lange levensduur, betrouwbare werking en nauwkeurige resultaten.
- Beperk kosten tot een minimum door het gewenste niveau sneller te bereiken en bespaar tijd en kosten voor arbeid, brandstof en materiaal.
- Waarschuwingen voor hoogte en diepte in de cabine geven obstakels aan die uw graafmachine kunnen beschadigen en leiden tot kosten.
- Werk veiliger met minder grondpersoneel voor niveaucontrole in de sleuf of rondom uw graafmachine.
- De graafmachine neemt de functies van de giek en laadbak over om de gewenste diepte en helling te handhaven. U hoeft alleen maar de rechterjoystick te bedienen om te graven met één enkele hendel.
- Stel het gewenste niveau in en regel de snelheid van de stick gewoon met één hand door gebruik van slechts één hendel voor nauwkeurige bediening.