Ładowarki kołowe w pełni zintegrowane pod kątem optymalnej wydajności można wyposażyć w opcjonalne technologie, w zależności od potrzeb klienta.
IRVING, Teksas, 6 maja 2025 r. ―Średnie ładowarki kołowe Cat® nowej generacji są wyposażone w najnowsze technologie, które zwiększają bezpieczeństwo, wydajność i precyzję pracy. Ładowarki kołowe w pełni zintegrowane pod kątem optymalnej wydajności można wyposażyć w opcjonalne technologie, w zależności od potrzeb klienta.
Caterpillar ogłasza wprowadzenie do oferty nowych opcjonalnych technologii do następujących modeli ładowarek kołowych Cat kolejnej generacji: 950, 962, 966, 966 XE, 972, 972 XE, 980, 980 XE, 982 oraz XE.
Frank Stadelmann
Caterpillar, globalny specjalista ds. zastosowań produktów dla średnich ładowarek kołowych
Caterpillar
Frank Stadelmann
Caterpillar, globalny specjalista ds. zastosowań produktów dla średnich ładowarek kołowych
Caterpillar
Począwszy od standardowej tylnej kamery HD z wbudowanym ekranem dotykowym, średnie ładowarki kołowe Cat mogą być wyposażone w szereg opcjonalnych technologii, w tym system widoku wielokierunkowego Multiview (360°), wykrywanie obiektów z tyłu maszyny, a teraz także system ostrzegania przed kolizją z funkcją blokady ruchu.
Nowy system używa czujników radarowych i wizyjnych do wykrywania potencjalnych zagrożeń, ostrzegania operatorów i blokowania ruchu podczas ruszania do tyłu po postoju System ostrzegania o kolizji, wykrywający potencjalne zagrożenia z tyłu ładowarki kołowej, wykorzystuje inteligentną kamerę i technologię radarową do przekazywania operatorom ostrzeżeń wizualnych i dźwiękowych, ułatwiając im dostrzeżenie, ograniczanie i eliminowanie zagrożeń. Trzy strefy kolorystyczne systemu — żółta (świadomość), pomarańczowa (ostrożność) i czerwona (sytuacja krytyczna) — informują o odległości obiektu od przewidywanej ścieżki ładowarki.
Wbudowana funkcja wstrzymywania ruchu zapobiega bezpośredniemu włączeniu biegu wstecznego przy przełączaniu z biegu neutralnego oraz automatycznie aktywuje hamulec, gdy system wykryje obiekt lub osobę w krytycznej strefie alarmowej za ładowarką. W takiej sytuacji operator otrzyma stosowny komunikat na ekranie. Jeśli ładowarka pozostaje w bezruchu przez co najmniej 15 sekund, a bieg zostaje przełączony z pozycji postojowej na wsteczny, funkcja wstrzymywania ruchu uniemożliwia jego aktywację, gdy tylny system detekcji wykryje obiekt w krytycznej strefie alarmowej. Ładowarka cofnie się, gdy operator wróci do położenia neutralnego i wyprowadzi ją z pola detekcji.
Funkcja wykrywania osób wykorzystuje inteligentną kamerę do ostrzegania operatora o obecności osoby za pojazdem. Trzy poziomy alertów dynamicznie dostosowują się w zależności od odległości osoby od maszyny, a system zaznacza sylwetki w czerwonych ramkach na monitorze w kabinie, aby ułatwić identyfikację i zarządzanie potencjalnym ryzykiem.
Standardowa wersja systemu Cat Payload zapewnia precyzyjne informacje o obciążeniu łyżki dzięki funkcji ważenia w czasie rzeczywistym, co pozwala zapobiegać przeciążeniom i niedociążeniom. Przejście na wersję Advanced Payload rozszerza funkcje i możliwości automatyzacji, w tym automatyczna korekta masy w ostatniej łyżce, co ułatwia precyzyjne osiągnięcie docelowej ładowności. Nowy tryb wielozadaniowy w wersji Advanced Payload umożliwia jednoczesne śledzenie dwóch procesów ładowania, natomiast tryb podziału pozwala na załadunek różnych materiałów, monitorowanie indywidualnych celów oraz zestawianie łącznych wyników dla każdego ładunku.
Advanced Payload to opcjonalna aktualizacja systemu, która oferuje rozszerzone funkcje i możliwości Wspomaganie podczas usuwania materiału z łyżki dodaje automatyzację do procesu wypełniania ostatniej łyżki. Tryb wielozadaniowy śledzi dwa procesy ładowania jednocześnie. Tryb podziału umożliwia załadunek wielu skrzyń ładunkowych i monitorowanie indywidualnych oraz sumarycznych wartości docelowych. Dodana funkcja Dyspozytornia ładowarek** w celu integracji ładowarki w pracę stanowiska ważenia.
Opcja Cat Payload for Trade* dla Cat Advanced Payload pozwala zintegrować dane z wagi bezpośrednio z procesami biznesowymi. Została zatwierdzona przez Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej z zachowaniem wszystkich funkcji standardowej wersji Cat Advanced Payload.
Od przeładunku materiałów i załadunku ciężarówek po ogólne prace budowlane i składowanie — zintegrowane technologie średnich ładowarek kołowych Cat pomagają operatorom na każdym poziomie zaawansowania pracować wydajniej, bardziej produktywnie i z mniejszym zmęczeniem. Te nowe technologie rozszerzają możliwości maszyny, bazując na już dostępnych funkcjach standardowych i opcjonalnych:
Niedawno ogłoszona technologia Command for Loading umożliwia zdalne sterowanie średniej wielkości ładowarką kołową nowej generacji. Ergonomiczna konsola Command umożliwia zdalne sterowanie podstawowymi funkcjami maszyny, takimi jak uruchamianie i wyłączanie silnika oraz podnoszenie i opuszczanie łyżki. W przypadku pracy poza zasięgiem wzroku stacja Command może łączyć się z wieloma maszynami, umożliwiając operatorowi obsługę jednej z nich w danym momencie — zarówno lokalnie, jak i z odległości wielu kilometrów.
Więcej informacji na temat nowych rozwiązań technologicznych dla ładowarek kołowych Cat® można uzyskać, kontaktując się z dealerem Cat lub odwiedzając stronę internetową cat.com.
* Dostępne tylko w EuropieCertyfikaty krajowe są różne. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z dealerem Cat.
** Wymaga dodatkowej subskrypcji oraz kompatybilnego oprogramowania dla stanowiska ważenia.
# # #
Informacje o Caterpillar:
W 2024 roku firma Caterpillar osiągnęła wynik sprzedaży i przychodów 64,8 miliarda USD — jest czołowym światowym producentem maszyn budowlanych i górniczych, silników do maszyn terenowych na olej napędowy i gaz ziemny, turbin przemysłowych oraz lokomotyw spalinowo-elektrycznych. Od 100 lat pomagamy naszym klientom budować lepszy, bardziej zrównoważony świat. Zależy nam na przyszłości, w której emisje węglowe będą mniejsze, i dokładamy wszelkich starań, by tę wizję urzeczywistnić. Nasze innowacyjne produkty i usługi, wspierane przez globalną sieć dealerów, zapewniają wyjątkową wartość, która pomaga klientom odnosić sukces. Caterpillar działa na wszystkich kontynentach w trzech głównych segmentach — budowlanym, zasobów naturalnych oraz energii i transportu. Zapewniamy też finansowanie i usługi powiązane w ramach naszej oferty produktów finansowych. Odwiedź stronę caterpillar.com lub dołącz do dyskusji na naszych kanałach społecznościowych na caterpillar.com/en/news/social-media.html.
Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci niezależnych dealerów, zakładów lub jednostek zależnych odpowiedzialnych za marketing przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u dealera Cat dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
VisionLink jest znakiem handlowym firmy Caterpillar Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
Nowa ładowarka kołowa Cat® 980 GC o zwiększonej wytrzymałości oferuje niskie zużycie paliwa dzięki wentylatorowi sterowanemu temperaturowo, układowi hydraulicznemu z czujnikiem obciążenia, intuicyjnemu sterowaniu i łyżkom z serii Performance.
Dowiedz się więcejFirma Caterpillar uruchomiła w ostatnim czasie obszerną bibliotekę filmów instruktażowych dla klientów, którzy wolą samodzielnie przeprowadzać czynności konserwacyjne i naprawy.
Dowiedz się więcejCaterpillar wprowadza szereg udoskonaleń w linii koparek hydraulicznych Cat® w ramach corocznego programu aktualizacji Product Update (APU), podnosząc ich wydajność, niezawodność i komfort pracy operatora.
Dowiedz się więcejNowe krawędzie tnące Cat® Single Life do średniej wielkości ładowarek Cat mają konstrukcję z pojedynczym skosem, która eliminuje potrzebę monitorowania zużycia w celu obracania krawędzi.
Dowiedz się więcej