Materiały instruktażowe Caterpillar pomagają klientom w samodzielnej konserwacji sprzętu
W bibliotece znajduje się nowa seria filmów typu zrób to sam (DIY), które pomagają klientom w samodzielnym utrzymaniu swojego sprzętu Cat®.
Wyróżnione aktualizacje
- Dzięki bibliotece materiałów klienci, którzy wolą samodzielnie przeprowadzać czynności konserwacyjne swojego sprzętu, zyskują większą pewność działania
- Filmy z napisami w 23 językach służą pomocą klientom na całym świecie
IRVING, Teksas, 23 czerwca 2025 r. — Firma Caterpillar uruchomiła w ostatnim czasie obszerną bibliotekę filmów instruktażowych dla klientów, którzy wolą samodzielnie przeprowadzać czynności konserwacyjne i naprawy. W bibliotece znajduje się nowa seria filmów typu zrób to sam (DIY), które pomagają klientom w samodzielnym utrzymaniu swojego sprzętu Cat®. Filmy instruktażowe zawierają proste, zrozumiałe i łatwe instrukcje wykonywania typowych zadań związanych z konserwacją, naprawami i przeglądami. Seria ta, opracowana przez ekspertów firmy Caterpillar, daje klientom pewność prawidłowego wykonania tych zadań
Jay Ramasamy
Wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu
Dziale usług budowlanych dla branży budowlanej (CISD) firmy Caterpillar
Coraz większy katalog
Seria filmów instruktażowych typu zrób to sam firmy Caterpillar stanowi uzupełnienie instrukcji obsługi i konserwacji maszyny (OMM) oraz zwiększa pewność osób uczących się wzrokowo w prawidłowym wykonywaniu prac. Obecna biblioteka zawiera prawie 60 filmów instruktażowych, wyprodukowanych w języku angielskim z napisami w 23 różnych językach, a firma Caterpillar stale poszerza różnorodność oferowanych materiałów wideo.
Szeroki zakres
Choć na filmie przedstawiana jest zwykle przykładowa maszyna, informacje dotyczące konserwacji odnoszą się ogólnie do wszystkich maszyn i nie dotyczą konkretnego modelu ani typu. Tematyka filmów jest bardzo rozbudowana, od konserwacji precyzyjnych ostrzy spycharek po montaż akumulatorów, wymianę filtra paliwa i próby hamulca roboczego w sprzęcie Cat.
Klienci modernizujący swój sprzęt mogą także skorzystać z czytelnych i zwięzłych instrukcji montażu różnych zestawów modernizacyjnych Cat, takich jak osłony świateł, osłony kabiny i uchwyty na gaśnicę. Katalog filmów wideo wykracza poza tematykę konserwacji i zawiera wskazówki dotyczące wyboru gąsienic stalowych do koparek, spycharek i ładowarek. Zawiera również przegląd konstrukcji gąsienic gumowych Cat, sposobu ich działania oraz pomaga klientom zapoznać się z różnymi opcjami gąsienic gumowych do kompaktowych ładowarek gąsienicowych i minikoparek hydraulicznych marki Cat.
Filmy stanowią dla klientów źródło szybkiego dostępu do potrzebnych instrukcji. Mogą oni również kupić odpowiednie części zamienne lub skontaktować się z dealerem Cat.
Jay Ramasamy
Wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu
Dziale usług budowlanych dla branży budowlanej (CISD) firmy Caterpillar
Dostęp do filmów instruktażowych firmy Caterpillar można uzyskać za pośrednictwem witryny: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjMeT-rwp70jVZ5Rsz6VyUnrFxtJcm2cB.
# # #
O firmie Caterpillar:
W 2024 roku sprzedaż i przychody firmy Caterpillar Inc. wyniosły 64,8 miliarda dolarów i jest ona wiodącym producentem sprzętu budowlanego i górniczego, silników wysokoprężnych i gazowych do pojazdów terenowych, turbin gazowych oraz lokomotyw spalinowo-elektrycznych. Od 100 lat pomagamy klientom tworzyć lepszy, bardziej zrównoważony świat i bierzemy czynny udział w budowaniu niskoemisyjnej przyszłości. Nasze innowacyjne produkty i usługi, wspierane przez globalną sieć dealerów, oferują wyjątkową wartość, która pomaga klientom odnosić sukcesy. Firma Caterpillar prowadzi działalność na każdym kontynencie, głównie działając w trzech podstawowych segmentach: budownictwie, przemyśle surowcowym oraz energetyce i transporcie, oferując także finansowanie i usługi pokrewne poprzez segment produktów finansowych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny caterpillar.com lub dołączenia do rozmowy w naszych kanałach mediów społecznościowych na caterpillar.com/en/news/social-media.html.
Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w każdym ze swoich regionów w różnych odstępach czasu. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje dotyczące produktu były publikowane dopiero po otrzymaniu przez firmę Caterpillar potwierdzenia od naszej sieci sprzedawców, naszych zakładów i oddziałów handlowych, a informując że produkty i usługi są dostępne w danym regionie, prosimy jednak redaktorów, aby sprawdzili dostępność i specyfikacje produktu u lokalnego dealera marki Cat.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK oraz odpowiadające im logo, „Caterpillar Corporate Yellow”, wizerunek handlowy „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również tożsamość korporacyjna i produktowa użyta w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez zezwolenia.
VisionLink jest znakiem towarowym firmy Caterpillar Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Informacje dla mediów:
Amy Doughty
Rzeczniczka prasowa ds. handlowych Caterpillar
Amy.Doughty@cat.com
Do publikacji: cały świat
Numer publikacji: 58PR25 — czerwiec 2025
Najnowsze informacje o produktach
-
Nowa ładowarka kołowa Cat® 980 GC charakteryzuje się wysoką sprawnością, łatwą obsługą oraz niskimi kosztami posiadania i eksploatacji
Nowa ładowarka kołowa Cat® 980 GC o zwiększonej wytrzymałości oferuje niskie zużycie paliwa dzięki wentylatorowi sterowanemu temperaturowo, układowi hydraulicznemu z czujnikiem obciążenia, intuicyjnemu sterowaniu i łyżkom z serii Performance.
Dowiedz się więcej -
Caterpillar ogłasza coroczne aktualizacje koparek hydraulicznych Cat®
Caterpillar wprowadza szereg udoskonaleń w linii koparek hydraulicznych Cat® w ramach corocznego programu aktualizacji Product Update (APU), podnosząc ich wydajność, niezawodność i komfort pracy operatora.
Dowiedz się więcej -
Nowe krawędzie tnące Cat® Single Life oferują długą żywotność i uproszczoną konserwację
Nowe krawędzie tnące Cat® Single Life do średniej wielkości ładowarek Cat mają konstrukcję z pojedynczym skosem, która eliminuje potrzebę monitorowania zużycia w celu obracania krawędzi.
Dowiedz się więcej -
Caterpillar wprowadza do swojej oferty system ostrzegania przed kolizją oraz inne opcjonalne technologie dla średnich ładowarek kołowych Cat®.
Średnie ładowarki kołowe Cat® nowej generacji są wyposażone w najnowsze technologie, które zwiększają bezpieczeństwo, wydajność i precyzję pracy.
Dowiedz się więcej