Te nowe narzędzia do prac ziemnych (GET) marki Caterpillar są wykonane z hartowanej stali DH-2, są grubsze i zapewniają podobną lub lepszą żywotność w porównaniu do standardowych krawędzi tnących.
IRVING, Teksas, 13 maja 2025 r. – Nowe krawędzie tnące Cat® Single Life do średniej wielkości ładowarek Cat mają konstrukcję z pojedynczym skosem, która eliminuje potrzebę monitorowania zużycia w celu obracania krawędzi. Te nowe narzędzia do prac ziemnych (GET) marki Caterpillar są wykonane z hartowanej stali DH-2, są grubsze i zapewniają podobną lub lepszą żywotność w porównaniu do standardowych krawędzi tnących. Nowe krawędzie tnące Single Life nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, w tym zarówno zastosowań o dużej udarności, jak i wymagających dużej odporności na ścieranie, do serii ładowarek Cat 950, 962, 966, 972, 980 i 982, w tym modeli XE i GC.
Tilak Inturi
starszy menedżer ds. marketingu części i serwisu
Caterpillar
Nowe krawędzie tnące Cat Single Life oferują podobną lub lepszą żywotność, ale w niższej cenie niż standardowe krawędzie tnące. Redukując potrzebę monitorowania zużycia, pojedynczy skos upraszcza konserwację, ponieważ eliminuje konieczność wykonania przestoju i zastosowania nowego sprzętu do obracania krawędzi w trakcie użytkowania. Dwie części krawędzi tnącej dopasowują się do łyżki bez potrzeby stosowania końcówek, a nowy system jest objęty ograniczoną gwarancją Cat.
Nowe krawędzie Single Life poszerzają obszerną ofertę rozwiązań krawędziowych marki Caterpillar, zaprojektowanych w celu zwiększenia wydajności ładowarki kołowej poprzez obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji. Ich nowa, elastyczna konstrukcja oznacza, że mogą stanowić doposażenie łyżek z rynku wtórnego o tym samym rozstawie otworów.
Więcej informacji na temat nowych krawędzi tnących Cat Single Life można uzyskać, kontaktując się z dealerem Cat lub odwiedzając stronę cat.com.
# # #
O firmie Caterpillar:
W 2024 roku sprzedaż i przychody firmy Caterpillar Inc. wyniosły 64,8 miliarda dolarów i jest ona wiodącym producentem sprzętu budowlanego i górniczego, silników wysokoprężnych i gazowych do pojazdów terenowych, turbin gazowych oraz lokomotyw spalinowo-elektrycznych. Od 100 lat pomagamy klientom tworzyć lepszy, bardziej zrównoważony świat i bierzemy czynny udział w budowaniu niskoemisyjnej przyszłości. Nasze innowacyjne produkty i usługi, wspierane przez globalną sieć dealerów, oferują wyjątkową wartość, która pomaga klientom odnosić sukcesy. Firma Caterpillar prowadzi działalność na każdym kontynencie, głównie działając w trzech podstawowych segmentach: budownictwie, przemyśle surowcowym oraz energetyce i transporcie, oferując także finansowanie i usługi pokrewne poprzez segment produktów finansowych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny caterpillar.com lub dołączenia do rozmowy w naszych kanałach mediów społecznościowych na caterpillar.com/en/news/social-media.html.
Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w każdym ze swoich regionów w różnych odstępach czasu. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje dotyczące produktu były publikowane dopiero po otrzymaniu przez firmę Caterpillar potwierdzenia od naszej sieci sprzedawców, naszych zakładów i oddziałów handlowych, a informując że produkty i usługi są dostępne w danym regionie, prosimy jednak redaktorów, aby sprawdzili dostępność i specyfikacje produktu u lokalnego dealera marki Cat.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK oraz odpowiadające im logo, „Caterpillar Corporate Yellow”, wizerunek handlowy „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również tożsamość korporacyjna i produktowa użyta w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez zezwolenia.
VisionLink jest znakiem towarowym firmy Caterpillar Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Nowa ładowarka kołowa Cat® 980 GC o zwiększonej wytrzymałości oferuje niskie zużycie paliwa dzięki wentylatorowi sterowanemu temperaturowo, układowi hydraulicznemu z czujnikiem obciążenia, intuicyjnemu sterowaniu i łyżkom z serii Performance.
Dowiedz się więcejFirma Caterpillar uruchomiła w ostatnim czasie obszerną bibliotekę filmów instruktażowych dla klientów, którzy wolą samodzielnie przeprowadzać czynności konserwacyjne i naprawy.
Dowiedz się więcejCaterpillar wprowadza szereg udoskonaleń w linii koparek hydraulicznych Cat® w ramach corocznego programu aktualizacji Product Update (APU), podnosząc ich wydajność, niezawodność i komfort pracy operatora.
Dowiedz się więcejŚrednie ładowarki kołowe Cat® nowej generacji są wyposażone w najnowsze technologie, które zwiększają bezpieczeństwo, wydajność i precyzję pracy.
Dowiedz się więcej