Bezproblemowa w obsłudze i eksploatacji nowa ładowarka kołowa stanowi ekonomiczne rozwiązanie do szerokiej gamy zastosowań..
IRVING, Texas, 14.07.2025 r. ―Nowa ładowarka kołowa Cat® 980 GC oferuje niskie zużycie paliwa dzięki wentylatorowi sterowanemu temperaturowo, układowi hydraulicznemu z czujnikiem obciążenia, intuicyjnemu sterowaniu i łyżkom z serii Performance. Bezproblemowa w obsłudze i eksploatacji nowa ładowarka kołowa stanowi ekonomiczne rozwiązanie do szerokiej gamy zastosowań.
Frank Stadelmann
Specjalista ds. globalnych zastosowań produktów
Caterpillar
Nowy model 980 GC jest napędzany silnikiem Cat C13 i stanowi dopełnienie linii średnich ładowarek kołowych Cat. Moduł Cat Clean Emissions silnika działa w tle, nie wpływając na wydajność pracy. EIMS, układ automatycznego wyłączania silnika po określonym czasie pracy na biegu jałowym EIS, wentylator o zmiennej prędkości obrotowej i układ hydrauliczny wykrywający obciążenie pomagają istotnie obniżyć w maszynie zużycie paliwa oraz poziomy hałasu.
Sprawdzona w obszarze roboczym automatyczna planetarna skrzynia biegów Powershift wyróżnia się wysoką niezawodnością i długim okresem eksploatacji. Cztery biegi do przodu/do tyłu osiągają maksymalną prędkość 39,8 km/h (24,7 mph), co pozwala na szybkie przemieszczanie się po terenie, a znany system elektronicznej kontroli ciśnienia sprzęgła (ECPC) zapewnia płynną i wydajną zmianę biegów, bez względu na warunki pracy. Dostępny układ kontroli komfortu jazdy ułatwia płynną obsługę maszyny w trudnym terenie, zapewniając jednocześnie doskonałą retencję materiału i zwiększając wydajność, natomiast opcjonalna oś z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu zwiększa przyczepność na wymagającym podłożu.
Łyżki serii Cat Performance o pojemności od 4,3 do 5,8 m3 (5,75–7,5 yd3) ułatwiają załadunek. Na etapie ich projektowania zastosowaliśmy systemowe podejście do zrównoważenia kształtu łyżki z udźwigiem i przechyłem maszyny, a także jej masą i układem zawieszenia. Budowa łyżki pozwala spełnić najrozmaitsze potrzeby; ułatwia utrzymanie materiału i skraca czas kopania dzięki rozwiązaniom konstrukcyjnym obejmującym warianty ogólnego przeznaczenia, z płaskim dnem, do ciężkich prac w skałach, do węgla i materiałów lekkich.
Sprawdzony w praktycznych zastosowaniach układ ładowarki Cat z zetownikiem, z odlewaną poprzeczką i dźwignią przechylną zapewnia wysoką wydajność kopania i dużą siłę odspajania, co przekłada się na doskonałą wydajność pracy. Hydraulika z czujnikiem obciążenia generuje przepływ i ciśnienie dla osprzętu tylko wtedy, gdy jest to konieczne, co przekłada się na lepszą wydajność maszyny i niskie zużycie paliwa. Nowa ładowarka 980 GC może być też wyposażona w szybkozłącze Cat Fusion™ ze sterowaniem, a w połączeniu z opcjonalną hydrauliką trzeciej funkcji umożliwia korzystanie z szerokiej gamy osprzętów roboczych.
Usługa Cat VisionLink™, będąca standardowym elementem wyposażenia nowego modelu 980 GC, umożliwia kierownikom floty śledzenie kluczowych parametrów pracy ładowarki, takich jak lokalizacja maszyny, godziny pracy, zużycie paliwa, kody diagnostyczne i czas bezczynności, co pozwala zwiększyć wydajność i obniżyć koszty eksploatacji. Opcjonalnie dostępna jest również funkcja Cat Payload, która waży materiał podczas przenoszenia go do samochodu ciężarowego i podnoszenia w celu zważenia w ruchu (uwaga: funkcja ta nie posiada certyfikatu do oficjalnego stosowania w transakcjach handlowych), dzięki czemu operator może zapewnić załadunek zgodnie z specyfikacją, rozłożyć go na więcej samochodów ciężarowych i uniknąć przeładowania lub niedoładowania. Opcja Cat Payload for Trade* dla Cat Advanced Payload pozwala zintegrować dane z wagi bezpośrednio z procesami biznesowymi. Została ona zatwierdzona przez Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej z zachowaniem wszystkich funkcji standardowej wersji Cat Advanced Payload.
Przestronna kabina modelu 980 GC wyposażona jest w łatwe w obsłudze, intuicyjne elementy sterujące i zapewnia doskonałą widoczność, dzięki czemu operator może wygodnie pracować przez całą zmianę. Cały interfejs użytkownika został zaprojektowany jako intuicyjny system, umożliwiający operatorowi monitorowanie stanu maszyny. Hydrauliczne elementy sterujące z układem pilotowym zapewniają lekką, komfortową obsługę i obejmują zdalny przełącznik redukcji biegu, zwiększający wygodę pracy.
W celu poprawy bezpieczeństwa po obu stronach maszyny zamontowaliśmy drabinki, które zapewniają łatwy dostęp do kabiny z lewej strony oraz do punktów obsługowych po prawej stronie. Poszerzone okna, w tym szeroka, płaska, niepowodująca zniekształceń przednia szyba wraz z lusterkami wstecznymi i punktowymi zapewniają doskonałą widoczność miejsca pracy. Kamera cofania jest standardowym wyposażeniem, a opcjonalnie dostępna jest osłona przedniej szyby. Klimatyzacja z otworami wentylacyjnymi z żaluzjami pozwala operatorowi precyzyjnie kierować strumień powietrza w celu uzyskania optymalnego chłodzenia. Wygodny fotel amortyzowany mechaniczne z tapicerką z tkaniny ma regulowane podłokietniki, zagłówek i wiele innych opcji zapewniających najwyższy poziom komfortu.
Nowa ładowarka ma wygodnie rozmieszczone punkty obsługowe, jednoczęściową uchylną maskę z odchylaną chłodnicą oraz wzierniki, które umożliwiają szybką i sprawną codzienną konserwację. Trudno dostępne sworznie mają zdalne, wygodnie zgrupowane smarowniczki ułatwiające profilaktyczne smarowanie. Dostępny jako wyposażenie opcjonalne system automatycznego smarowania Cat charakteryzuje się prostą obsługą za pomocą jednego przycisku i ma funkcję sygnalizacji usterek, która ostrzega operatora o problemach.
Nowy model 980 GC cechuje się wydajnością i niezawodnością, z której słyną nasze ładowarki kołowe, a wszystkie zastosowane w nim elementy zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wysokimi standardami jakości. Ponadto, oferujemy wsparcie sieci dealerów Cat, która pomaga maksymalizować czas pracy maszyn, zapewniając globalną obsługę w zakresie części zamiennych, a także przeszkolonych techników oraz umowy zwiększające wartość dla klienta.
Firma Caterpillar zadebiutowała na rynku ładowarek kołowych w 1959 roku wraz z wprowadzeniem modelu nr 944. Była to nasza pierwsza zintegrowana ładowarka z napędem na cztery koła i silnikiem gazowym o mocy 105 KM. Model nr 944 był wyposażony w czterobiegową skrzynię biegów, przekładnię hydrokinetyczną i wytrzymałą ramę o przekroju skrzynkowym, wyznaczając nowy standard trwałości i wydajności w maszynach budowlanych. Przez dekady firma Caterpillar rozszerzała i udoskonalała swoją ofertę, wprowadzając zaawansowane układy hydrauliczne, ergonomiczne elementy sterujące i zintegrowane rozwiązania technologiczne. Obecnie Cat produkuje ponad 25 modeli ładowarek kołowych, które znajdują zastosowanie w branżach, takich jak budownictwo, wydobycie, utylizacja odpadów, rolnictwo i leśnictwo.
Więcej informacji o nowej ładowarce kołowej Cat 980 GC można uzyskać, kontaktując się z dealerem Cat lub odwiedzając stronę cat.com.
* Dostępne tylko w Europie. Certyfikaty krajowe są różne. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z dealerem Cat.
|
Kraje o wysokim stopniu regulacji |
Kraje o niższym stopniu regulacji |
Silnik |
Cat® C13 |
Cat® C13 |
Moc silnika – 1700 obr./min, ISO 14396:2002, kW (HP) |
313 (420) |
303 (406) |
Statyczne obciążenie destabilizujące z odkształceniem opon, kg (lb) |
19 251 (42,441) |
18 966 (41,813) |
Maksymalna wysokość sworznia B, mm (ft/in) |
4532 (14’ 9”) |
4532 (4’ 9”) |
Wysokość wysypu przy 45° (łyżka 5,5 m3), mm (ft/in) |
3199 (10’ 5”) |
3226 (10’ 6”) |
Siła odspajania, kN (lbf) |
212 (47,660) |
213 (47,884) |
Rozstaw osi, mm (ft/in) |
3800 (12’ 6”) |
3800 (12’ 5”) |
Masa eksploatacyjna, kg (lb) |
29 760 (65,610) |
29 522 (65,085) |
# # #
Informacje o Caterpillar:
W 2024 roku firma Caterpillar osiągnęła wynik sprzedaży i przychodów 64,8 miliarda USD — jest czołowym światowym producentem maszyn budowlanych i górniczych, silników do maszyn terenowych na olej napędowy i gaz ziemny, turbin przemysłowych oraz lokomotyw spalinowo-elektrycznych. Od 100 lat pomagamy naszym klientom budować lepszy, bardziej zrównoważony świat. Zależy nam na przyszłości, w której emisje węglowe będą mniejsze, i dokładamy wszelkich starań, by tę wizję urzeczywistnić. Nasze innowacyjne produkty i usługi, wspierane przez globalną sieć dealerów, zapewniają wyjątkową wartość, która pomaga klientom odnosić sukces. Caterpillar działa na wszystkich kontynentach w trzech głównych segmentach — budowlanym, zasobów naturalnych oraz energii i transportu. Zapewniamy też finansowanie i usługi powiązane w ramach naszej oferty produktów finansowych. Odwiedź stronę caterpillar.com lub dołącz do dyskusji na naszych kanałach społecznościowych na caterpillar.com/en/news/social-media.html.
Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci niezależnych dealerów, zakładów lub jednostek zależnych odpowiedzialnych za marketing przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u dealera Cat dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
VisionLink jest znakiem handlowym firmy Caterpillar Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
Firma Caterpillar uruchomiła w ostatnim czasie obszerną bibliotekę filmów instruktażowych dla klientów, którzy wolą samodzielnie przeprowadzać czynności konserwacyjne i naprawy.
Dowiedz się więcejCaterpillar wprowadza szereg udoskonaleń w linii koparek hydraulicznych Cat® w ramach corocznego programu aktualizacji Product Update (APU), podnosząc ich wydajność, niezawodność i komfort pracy operatora.
Dowiedz się więcejNowe krawędzie tnące Cat® Single Life do średniej wielkości ładowarek Cat mają konstrukcję z pojedynczym skosem, która eliminuje potrzebę monitorowania zużycia w celu obracania krawędzi.
Dowiedz się więcejŚrednie ładowarki kołowe Cat® nowej generacji są wyposażone w najnowsze technologie, które zwiększają bezpieczeństwo, wydajność i precyzję pracy.
Dowiedz się więcej