Podsumowanie
Adaptery złącza osprzętu do podłączania do interfejsów ze sterowaniem burtowym Cat®.
Najważniejsze dane
Wyświetlanie 1-6 z 4
| Masa | 143.3 lb 65 kg |
| Szerokość | 12.8 cale 324 mm |
| Długość całkowita | 44.3 cale 1125 mm |
| Wysokość całkowita | 20.6 cale 523 mm |
| Typ adaptera | Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO |
| Typ złącza osprzętu | Umożliwia podłączenie do złącza osprzętu ze sterowaniem burtowym Umożliwia podłączenie do złącza osprzętu ze sterowaniem burtowym |
| Wymagany układ hydrauliczny | Brak Brak |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony