908

908 Kompaktowe ładowarki kołowe


Najważniejsze dane

Moc maksymalna
74.7 hp
55.7 kW
Masa eksploatacyjna
14617 lb
6632 kg
Pojemności łyżek
0,75–1,55 m³ (1,0–2,0 yd³)
0,75–1,55 m³ (1,0–2,0 yd³)

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

KONFIGURACJA ZAPEWNIAJĄCA SUKCES

KONFIGURACJA ZAPEWNIAJĄCA SUKCES

Ładowarki kołowe Cat® wyznaczają standard w zakresie produktywności, zużycia paliwa i komfortu operatora. Kompaktowa ładowarka kołowa 908 Cat zawiera wysokoobrotowy silnik C2.8, który zapewnia rewelacyjnie niskie zużycie paliwa dzięki współdziałaniu z inteligentnym hydrostatycznym układem napędowym. Zależnie od lokalnych wymagań nasze silniki emitują ilość spalin równoważną Stage IIIA (UE) lub EPA Tier 3 (USA) albo spełniają wymogi Stage V (UE) lub EPA Tier 4 Final (USA) z modułem oczyszczania spalin, który działa automatycznie, aby operator mógł skoncentrować się na wykonywanym zadaniu.
KOMFORT PRZEZ CAŁY DZIEŃ

KOMFORT PRZEZ CAŁY DZIEŃ

  • Nowa kabina jest cicha, przestronna i wygodna oraz całkowicie przeszklona, zapewniając pole widzenia 360° i wydajność przez cały dzień. Wśród elementów sterujących zamontowanych w fotelu znajduje się joystick do funkcji podnoszenia i przechylania z wbudowaną regulacją zakresu prędkości kciukiem, przełącznikiem biegu jazdy do przodu, neutralnego i wstecz (FNR), blokadą mechanizmu różnicowego wyzwalaną spustem i stałym przepływem. Dostępny jest także opcjonalny joystick do czwartej funkcji.
  • Cyfrowy wyświetlacz z przyciskami dotykowymi do personalizacji ustawień ułatwia sterowanie układem zawieszenia i przeniesienia napędu, zapewniając jeszcze większy komfort i bezpieczeństwo operatora.
WYSOKA MOC I SPRAWNOŚĆ

WYSOKA MOC I SPRAWNOŚĆ

  • Silnik Cat C2.8 jest cichy i przyjazny dla środowiska, a jednocześnie bardzo wydajny i trwały dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu oraz niskiej prędkości pracy. Układ inteligentnego zarządzania mocą, dostępny wyłącznie w maszynach firmy Caterpillar, monitoruje polecenia operatora i dostępną moc, aby utrzymywać najwyższą sprawność roboczą maszyny.
  • Mechanizmy różnicowe z blokadą i przekładnia hydrostatyczna „Shift on the go” zapewniają płynne i wydajne działanie, zwiększając zarazem efektywność cyklów maszyny. Nowy tryb układu przeniesienia napędu (Utility) wybierany z poziomu maszyny ułatwia obsługę maszyny za pomocą pedałów, pozwalając lepiej sterować prędkością obrotową osprzętu, jak prędkością jazdy maszyny, za pomocą sterowania biegiem pełzającym i trybu impulsowego pedału.
PRACA ŁATWA I PRZYJEMNA

PRACA ŁATWA I PRZYJEMNA

  • Joystick wielofunkcyjny umożliwiający skupienie się na pracy z nowoczesnym systemem elektrohydraulicznym z kompensacją ciśnienia, który zapewnia maksymalną wydajność osprzętu hydromechanicznego. Zoptymalizowane zawieszenie osprzętu typu Z zapewniające wspaniałą wydajność i wszechstronność z łyżkami z elementami zbliżonymi do tych z większych ładowarek Cat, jak zakrzywione płyty boczne i płaska rura skrętna do ustawienia równolegle do krawędzi tnącej.
DOSTOSUJ SPOSÓB OBSŁUGI

DOSTOSUJ SPOSÓB OBSŁUGI

  • Pracuj z maszyną, jak jeden organizm, dzięki możliwości personalizowania elementów sterowania. Operator może regulować czas reakcji maszyny za pomocą przycisku w osprzęcie lub aplikacji. Po personalizacji ustawienia można zablokować w „trybie uproszczonym”, aby obsługa maszyny była ujednolicona i intuicyjna dla każdego użytkownika.
  • Jako dodatkowe zabezpieczenie maszyny służy kod w wersji standardowej lub technologia Bluetooth® jako wyposażenie dodatkowe.
Cat

SPECJALNE SKONSTRUOWANE MODELE

  • Maszyny mogą zostać przystosowane do potrzeb określonych branż i zastosowań: rolnictwo, budownictwo, przemysł i zagospodarowanie odpadów, profilowanie terenu lub odśnieżanie.
  • Model 908 jest dostępny z następującymi specjalistycznymi konfiguracjami: maszyna rolnicza i maszyna do prac na wysypiskach

Dane techniczne produktu 908

Moc maksymalna 74.7 hp 55.7 kW
Model silnika Cat C2.8* Cat C2.8*
Maksymalna prędkość obrotowa silnika 2550obr./min 2550obr./min
Moc maksymalna — znamionowa prędkość obrotowa silnika 2400 r/min 2400 r/min
Maksymalna moc znamionowa – SAE J1995 74.7 hp 55.7 kW
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 (jednostki metryczne) 75.3 KM 75.3 KM
Znamionowa moc użyteczna — znamionowa prędkość obrotowa silnika 2400 r/min 2400 r/min
Znamionowa moc użyteczna – SAE J1349 72.7 hp 54.2 kW
Znamionowa moc użyteczna — ISO 9249 72.1 hp 53.8 kW
Znamionowa moc użyteczna — 2400 obr./min — norma ISO 9249 (jednostki metryczne) 73.1 KM 73.1 KM
Maksymalny moment obrotowy — SAE J1995 222 lb/ft 300 N·m
Maksymalny moment obrotowy – ISO 14396 221 lb/ft 300 N·m
Maksymalny użyteczny moment obrotowy – SAE J1349 218 lb/ft 296 N·m
Maksymalna moc użyteczna – ISO 9249 217 lb/ft 295 N·m
Pojemność skokowa 171 in³ 2.8 l
Średnica cylindra 3.54 cale 90 mm
Skok tłoka 4.33 cale 110 mm
Uwaga *Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE). *Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE).
Uwaga (1) Maksymalny i użyteczny moment obrotowy przy 1600 obr./min Maksymalny i użyteczny moment obrotowy przy 1600 obr./min
Uwaga (2) Znamionowa moc użyteczna jest mierzona w warunkach określonych przez podane normy. Znamionowa moc użyteczna jest mierzona w warunkach określonych przez podane normy.
Uwaga (3) Podawana moc użyteczna to moc dostępna na kole zamachowym. Podawana moc użyteczna to moc dostępna na kole zamachowym.
Masa eksploatacyjna 14617 lb 6632 kg
Pojemności łyżek 0,75–1,55 m³ (1,0–2,0 yd³) 0,75–1,55 m³ (1,0–2,0 yd³)
Pojemności łyżek ogólnego przeznaczenia 0,80–1,35 m³ (1,0–1,7 yd³) 0,80–1,35 m³ (1,0–1,7 yd³)
Wielozadaniowa 0,75–1,1 m³ (1,0–1,4 yd³) 0,75–1,1 m³ (1,0–1,4 yd³)
Pojemności łyżek do materiałów lekkich 1,25–1,55 m³ (1,6–2,0 yd³) 1,25–1,55 m³ (1,6–2,0 yd³)
Uwaga Wszystkie pojemności dotyczą każdego modelu. Wyboru łyżki należy dokonać, biorąc pod uwagę masę właściwą materiału oraz jego zastosowanie, tak aby zapewnić maszynie stabilność w zakresie obciążenia destabilizującego określonego dla każdego modelu oraz konfiguracji. Wszystkie pojemności dotyczą każdego modelu. Wyboru łyżki należy dokonać, biorąc pod uwagę masę właściwą materiału oraz jego zastosowanie, tak aby zapewnić maszynie stabilność w zakresie obciążenia destabilizującego określonego dla każdego modelu oraz konfiguracji.
Uwaga (1) Pojemności łyżki są podane w przypadku łyżki z BOCE, zgodnie z ISO 7546. Pojemności łyżki są podane w przypadku łyżki z BOCE, zgodnie z ISO 7546.
Zbiornik paliwa 24 Gal 90 l
Układ chłodzenia 3.2 Gal 12 l
Skrzynia korbowa silnika 2.3 Gal 8.8 l
Osie — przedni centralny mechanizm różnicowy 2.3 Gal 8.8 l
Osie — tylny centralny mechanizm różnicowy 2.3 Gal 8.8 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 18.6 Gal 70.5 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 11.8 Gal 44.6 l
Przekładnia 0.6 Gal 2.4 l
Uwaga Silnik tej wielkości nie wymaga płynu DEF. Silnik tej wielkości nie wymaga płynu DEF.
Przód Stały mechanizm różnicowy z blokadą (standard) Stały mechanizm różnicowy z blokadą (standard)
Tył Stały mechanizm różnicowy z blokadą (standard) Stały mechanizm różnicowy z blokadą (standard)
Uwaga Oscylacja ±11 stopni za pomocą sprzętu między przednią a tylną ramą. Oscylacja ±11 stopni za pomocą sprzętu między przednią a tylną ramą.
Kąt skrętu w obu kierunkach 39 ° 39 °
Maksymalny przepływ — pompa układu kierowniczego 12.3 gal/min 46.7 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze — pompa układu kierowniczego 3336 psi 23000 kPa
Czas trwania cyklu skręcania (od pełnego skrętu w lewo do pełnego skrętu w prawo) — przy wysokich obrotach biegu jałowego 3 s 3 s
Liczba obrotów kierownicy — od pełnego obrotu w lewo do pełnego obrotu w prawo i odwrotnie 3,25 skrętu lub 4,00 skrętu 3,25 skrętu lub 4,00 skrętu
Jazda do przodu i do tyłu — zakres biegów w trybie pełzania# 6 mile/h 10 km/h
Jazda do przodu i do tyłu — zakres biegów 1* 6 mile/h 10 km/h
Jazda do przodu i do tyłu — zakres biegów 2** — wysoka prędkość 11 mile/h 18 km/h
Jazda do przodu i do tyłu — zakres biegów 2** — standardowo 12 mile/h 19 km/h
Jazda do przodu i do tyłu — zakres biegów 3*** 25 mile/h 40 km/h
Uwaga #Na ilustracji domyślna konfiguracja fabryczna z możliwością ustawienia dowolnej prędkości do 19 km/h (12 mph). #Na ilustracji domyślna konfiguracja fabryczna z możliwością ustawienia dowolnej prędkości do 19 km/h (12 mph).
Uwaga (1) *Tryb pełzania nie jest dostępny na tym biegu ani wyższych. *Tryb pełzania nie jest dostępny na tym biegu ani wyższych.
Uwaga (2) **Maksymalna prędkość zależna od modelu i konfiguracji (standardowa lub szybkobieżna przekładnia) **Maksymalna prędkość zależna od modelu i konfiguracji (standardowa lub szybkobieżna przekładnia)
Uwaga (3) ***Prędkość jazdy do tyłu wynosi 30 km/h (19 mph). ***Prędkość jazdy do tyłu wynosi 30 km/h (19 mph).
Rozmiar opon — wyposażenie standardowe *405/70 R20 SPT9 *405/70 R20 SPT9
Rozmiar opon — wyposażenie dodatkowe 405/70 R20 Powerloads 405/70 R20 Powerloads
Rozmiar opon — wyposażenie dodatkowe (1) 400/70 R20 XMCL/Bibload 400/70 R20 XMCL/Bibload
Rozmiar opon — wyposażenie dodatkowe (2) 360/80 R20 TRI 2 360/80 R20 TRI 2
Rozmiar opon — wyposażenie dodatkowe (3) 40X14-20 TL, SM/TR 40X14-20 TL, SM/TR
Uwaga *Wszystkie wartości wymiarów, stabilności i osiągów podane są przy założeniu wyposażenia w te opony. *Wszystkie wartości wymiarów, stabilności i osiągów podane są przy założeniu wyposażenia w te opony.
Uwaga (1) Dostępne są również inne opony. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z dealerem produktów marki Cat. Dostępne są również inne opony. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z dealerem produktów marki Cat.
Uwaga (2) W niektórych zastosowaniach możliwości ładowarki mogą przewyższać dopuszczalne obciążenie opon wyrażone w t-km/h (t-m/h). W niektórych zastosowaniach możliwości ładowarki mogą przewyższać dopuszczalne obciążenie opon wyrażone w t-km/h (t-m/h).
Uwaga (3) Firma Caterpillar zaleca skonsultowanie się z dostawcą ogumienia w celu dokonania oceny wszystkich warunków roboczych przed wyborem właściwego modelu opony. Firma Caterpillar zaleca skonsultowanie się z dostawcą ogumienia w celu dokonania oceny wszystkich warunków roboczych przed wyborem właściwego modelu opony.
Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Uwaga (1) Konstrukcje chroniące przed skutkami przewrócenia się maszyny (Rollover Protective Structure — ROPS) do zadaszenia i kabiny są dostępne na całym świecie. Zadaszenie nie jest dostępne w UE. Konstrukcje chroniące przed skutkami przewrócenia się maszyny (Rollover Protective Structure — ROPS) do zadaszenia i kabiny są dostępne na całym świecie. Zadaszenie nie jest dostępne w UE.
Uwaga (2) Deklarowany dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy ISO 6396:2008*, przy prawidłowo zamontowanej i serwisowanej kabinie, wynosi 71 dB(A). Deklarowany dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy ISO 6396:2008*, przy prawidłowo zamontowanej i serwisowanej kabinie, wynosi 71 dB(A).
Uwaga (3) *Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny. *Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny.
Uwaga (4) Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE, wynosi 101 dB(A). W ramach wyposażenia dodatkowego dostępna jest wersja wyciszona 99 dB(A). Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE, wynosi 101 dB(A). W ramach wyposażenia dodatkowego dostępna jest wersja wyciszona 99 dB(A).
Główny zawór nadmiarowy — 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego (3. funkcja) 3408 psi 23500 kPa
Główny zawór nadmiarowy — 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego (3. funkcja) — standardowy przepływ 24 gal/min 90 l/min
Główny zawór nadmiarowy — 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego (3. funkcja) — wysoki przepływ 33 gal/min 125 l/min
Główny zawór nadmiarowy — 2. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego (4. funkcja) 3408 psi 23500 kPa
Główny zawór nadmiarowy — 2. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego (4. funkcja) — przepływ 12 gal/min 45 l/min
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — odchylenie do tyłu 2.5 s 2.5 s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — podnoszenie 5.8 s 5.8 s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – zrzut 1.8 s 1.8 s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — opuszczanie swobodne na podłoże 3.6 s 3.6 s
Uwaga *Możliwość regulacji w zakresie od 20 do 100% maksymalnego przepływu z poziomu wyświetlacza. *Możliwość regulacji w zakresie od 20 do 100% maksymalnego przepływu z poziomu wyświetlacza.
Wysokość: od poziomu podłoża do kabiny** 8.75 ft 2670 mm
Wysokość: od podłoża do obrotowego światła ostrzegawczego** 9.33 ft 2853 mm
Wysokość: środek osi nad podłożem** 1.67 ft 519 mm
Wysokość: prześwit nad podłożem** 1 ft 320 mm
Długość: całkowita* 18.17 ft 5549 mm
Długość: od tyłu osi do zderzaka 4.5 ft 1391 mm
Długość: od sprzęgu do przodu osi 3.5 ft 1085 mm
Długość: rozstaw osi 7.08 ft 2170 mm
Prześwit: łyżka ustawiona pod kątem 45°* 8.5 ft 2615 mm
Prześwit: ładunek nad wysokością** 9.67 ft 2957 mm
Prześwit: łyżka ustawiona poziomo** 10.42 ft 3197 mm
Wysokość: sworzeń łyżki** 11.08 ft 3404 mm
Wysokość: całkowita** 14.08 ft 4304 mm
Zasięg: łyżka ustawiona pod kątem 45°* 2.5 ft 770 mm
Wysokość: sworzeń łyżki 1.08 ft 353 mm
Głębokość kopania** 0.42 ft 109 mm
Szerokość: łyżka 6.75 ft 2080 mm
Szerokość: pośrodku kół 5.08 ft 1570 mm
Promień skrętu: na zewnątrz łyżki 14.92 ft 4570 mm
Szerokość: nad oponami 6.5 ft 1990 mm
Promień skrętu: do zewnętrznej krawędzi opon 13.33 ft 4087 mm
Promień skrętu: do wewnętrznej krawędzi opon 6.67 ft 2033 mm
Kąt przechyłu przy maksymalnej wysokości 53° 53°
Kąt zrzutu przy maksymalnej wysokości 45° 45°
Kąt przechyłu w położeniu transportowym 51° 51°
Kąt zejścia — stopnie 30° 30°
Kąt skrętu w przegubie — stopnie 39° 39°
Masa eksploatacyjna: łyżka^ 14617 lb 6632 kg
Obciążenie destabilizujące – przy ustawieniu na wprost — ISO 14397-1† 10604 lb 4812 kg
Obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie – ISO 14397-1† 8947 lb 4060 kg
Masa eksploatacyjna: uchwyt i zęby^^ 14252 lb 6467 kg
Obciążenie destabilizujące – przy ustawieniu na wprost† 8639 lb 3920 kg
80% destabilizacji: twarde i płaskie podłoże EN474-3 †† 5813 lb 2638 kg
Uwaga (1) * W zależności od rodzaju łyżki * W zależności od rodzaju łyżki
Uwaga (2) ** W zależności od rodzaju opon ** W zależności od rodzaju opon
Uwaga (3) ^Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym Coupler (HPL-V) lub złącze osprzętu ze sworzniem pionowym (SSL), łyżka standardowa 1,15 m3 (1,5 yd3). ^Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym Coupler (HPL-V) lub złącze osprzętu ze sworzniem pionowym (SSL), łyżka standardowa 1,15 m3 (1,5 yd3).
Uwaga (4) ^^Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym (HPL-V) lub złącze osprzętu ze sworzniem pionowym (SSL), uchwyt klasy III, zęby 1220 mm (4 ft) (środek ciężkości 500 mm [20 in]). ^^Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym (HPL-V) lub złącze osprzętu ze sworzniem pionowym (SSL), uchwyt klasy III, zęby 1220 mm (4 ft) (środek ciężkości 500 mm [20 in]).
Notatka (5) * Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1 (2007), określonymi w częściach od 1 do 6 (środek ciężkości wideł 500 mm [20 in]), gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczenia i testów. * Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1 (2007), określonymi w częściach od 1 do 6 (środek ciężkości wideł 500 mm [20 in]), gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczenia i testów.
Notatka (6) ††Pełna zgodność z EN474-3 i SAE J1197. ††Pełna zgodność z EN474-3 i SAE J1197.
Notatka (7) #Masa HPL-A, obciążenie destabilizujące i znamionowe różni się od HPL-V nie więcej niż o 1%. #Masa HPL-A, obciążenie destabilizujące i znamionowe różni się od HPL-V nie więcej niż o 1%.
Uwaga (8) Podane są wymiary w przypadku maszyny w konfiguracji ze standardową kabiną, nagrzewnicą, 20 km/h (12 mph), standardowymi osłonami, operatorem o masie ciała 80 kg (176 lb), pełnym zapasem płynów, oponami SPT9 405/70 R20 i łyżką standardową 1,15 m3 (1,5 yd3) z przykręcaną krawędzią tnącą lub uchwytem i zębami wideł klasy III (zależnie od dostawcy opon wymiary mogą zmienić się maksymalnie o 2%). Podane są wymiary w przypadku maszyny w konfiguracji ze standardową kabiną, nagrzewnicą, 20 km/h (12 mph), standardowymi osłonami, operatorem o masie ciała 80 kg (176 lb), pełnym zapasem płynów, oponami SPT9 405/70 R20 i łyżką standardową 1,15 m3 (1,5 yd3) z przykręcaną krawędzią tnącą lub uchwytem i zębami wideł klasy III (zależnie od dostawcy opon wymiary mogą zmienić się maksymalnie o 2%).
Wysokość — od poziomu podłoża do kabiny 8.75 ft 2670 mm
Wysokość: od podłoża do obrotowego światła ostrzegawczego** 9.33 ft 2853 mm
Wysokość: środek osi nad podłożem** 1.67 ft 519 mm
Wysokość — prześwit nad podłożem 1 ft 320 mm
Długość — całkowita z łyżką 18.67 ft 5707 mm
Długość: od tyłu osi do zderzaka 4.5 ft 1391 mm
Długość: od sprzęgu do przodu osi 3.5 ft 1085 mm
Długość — rozstaw osi 7.08 ft 2170 mm
Prześwit — łyżka ustawiona pod kątem 45° 8.17 ft 2502 mm
Prześwit: ładunek nad wysokością** 9.67 ft 2957 mm
Prześwit — łyżka ustawiona poziomo 10.42 ft 3189 mm
Wysokość — sworzeń łyżki 11.08 ft 3404 mm
Wysokość: całkowita** 14.42 ft 4395 mm
Zasięg — łyżka ustawiona pod kątem 45° 2.83 ft 872 mm
Wysokość: sworzeń łyżki 1.17 ft 374 mm
Głębokość kopania 0.45 ft 117 mm
Szerokość — łyżka 6.75 ft 2080 mm
Szerokość — pośrodku kół 5.08 ft 1570 mm
Promień skrętu — na zewnątrz łyżki 15.08 ft 4613 mm
Szerokość — nad oponami 6.5 ft 1990 mm
Promień skrętu: do zewnętrznej krawędzi opon 13.33 ft 4087 mm
Promień skrętu koła wewnętrznego 6.67 ft 2033 mm
Kąt przechyłu przy maksymalnej wysokości 49° 49°
Kąt zrzutu przy maksymalnej wysokości 45° 45°
Kąt przechyłu w położeniu transportowym 53° 53°
Kąt zejścia — stopnie 30° 30°
Kąt skrętu w przegubie — stopnie 39° 39°
Masa eksploatacyjna: łyżka^ 14806 lb 6718 kg
Obciążenie destabilizujące – przy ustawieniu na wprost, ISO 14397-1 † 9581 lb 4347 kg
Obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie – ISO 14397-1 † 7985 lb 3623 kg
Masa eksploatacyjna: uchwyt i zęby^^ 14391 lb 6530 kg
Obciążenie destabilizujące – przy ustawieniu na wprost† 8043 lb 3649 kg
80% destabilizacji: twarde i płaskie podłoże EN474-3 †† 5438 lb 2468 kg
Uwaga (1) * W zależności od rodzaju łyżki * W zależności od rodzaju łyżki
Uwaga (2) ** W zależności od rodzaju opon ** W zależności od rodzaju opon
Uwaga (3) ^Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym Coupler (HPL-V) lub złącze osprzętu ze sworzniem pionowym (SSL), łyżka standardowa 1,15 m3 (1,5 yd3). ^Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym Coupler (HPL-V) lub złącze osprzętu ze sworzniem pionowym (SSL), łyżka standardowa 1,15 m3 (1,5 yd3).
Uwaga (4) ^^Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym (HPL-V) lub złącze osprzętu ze sworzniem pionowym (SSL), uchwyt klasy III, zęby 1220 mm (4 ft) (środek ciężkości 500 mm [20 in]). ^^Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym (HPL-V) lub złącze osprzętu ze sworzniem pionowym (SSL), uchwyt klasy III, zęby 1220 mm (4 ft) (środek ciężkości 500 mm [20 in]).
Notatka (5) * Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1 (2007), określonymi w częściach od 1 do 6 (środek ciężkości wideł 500 mm [20 in]), gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczenia i testów. * Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1 (2007), określonymi w częściach od 1 do 6 (środek ciężkości wideł 500 mm [20 in]), gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczenia i testów.
Notatka (6) ††Pełna zgodność z EN474-3 i SAE J1197. ††Pełna zgodność z EN474-3 i SAE J1197.
Notatka (7) #Masa HPL-A, obciążenie destabilizujące i znamionowe różni się od HPL-V nie więcej niż o 1%. #Masa HPL-A, obciążenie destabilizujące i znamionowe różni się od HPL-V nie więcej niż o 1%.
Uwaga (8) Podane są wymiary w przypadku maszyny w konfiguracji ze standardową kabiną, nagrzewnicą, 20 km/h (12 mph), standardowymi osłonami, operatorem o masie ciała 80 kg (176 lb), pełnym zapasem płynów, oponami SPT9 405/70 R20 i łyżką standardową 1,15 m3 (1,5 yd3) z przykręcaną krawędzią tnącą lub uchwytem i zębami wideł klasy III (zależnie od dostawcy opon wymiary mogą zmienić się maksymalnie o 2%). Podane są wymiary w przypadku maszyny w konfiguracji ze standardową kabiną, nagrzewnicą, 20 km/h (12 mph), standardowymi osłonami, operatorem o masie ciała 80 kg (176 lb), pełnym zapasem płynów, oponami SPT9 405/70 R20 i łyżką standardową 1,15 m3 (1,5 yd3) z przykręcaną krawędzią tnącą lub uchwytem i zębami wideł klasy III (zależnie od dostawcy opon wymiary mogą zmienić się maksymalnie o 2%).
Wysokość: od poziomu podłoża do kabiny** 8.75 ft 2670 mm
Wysokość: od podłoża do obrotowego światła ostrzegawczego** 9.33 ft 2853 mm
Wysokość: środek osi nad podłożem** 1.67 ft 519 mm
Wysokość: prześwit nad podłożem** 1 ft 320 mm
Długość: całkowita* 20.17 ft 6163 mm
Długość: od tyłu osi do zderzaka 4.5 ft 1391 mm
Długość: od sprzęgu do przodu osi 3.5 ft 1085 mm
Długość: rozstaw osi 7.08 ft 2170 mm
Prześwit: łyżka ustawiona pod kątem 45°* 10.75 ft 3294 mm
Prześwit: ładunek nad wysokością** 14.08 ft 4238 mm
Prześwit: łyżka ustawiona poziomo** 12 ft 3682 mm
Wysokość: sworzeń łyżki** 12.75 ft 3889 mm
Wysokość: całkowita** 15.67 ft 4789 mm
Zasięg: łyżka ustawiona pod kątem 45°* 3.42 ft 1042 mm
Wysokość: sworzeń łyżki 1.67 ft 508 mm
Szerokość: łyżka 6.75 ft 2080 mm
Szerokość: pośrodku kół 5.08 ft 1570 mm
Promień skrętu: na zewnątrz łyżki 15.92 ft 4869 mm
Szerokość: nad oponami 6.5 ft 1990 mm
Promień skrętu: do zewnętrznej krawędzi opon 13.33 ft 4087 mm
Promień skrętu: do wewnętrznej krawędzi opon 6.67 ft 2033 mm
Kąt zrzutu przy maksymalnej wysokości 40° 40°
Kąt przechyłu w położeniu transportowym 47° 47°
Kąt zejścia — stopnie 30° 30°
Kąt skrętu w przegubie — stopnie 39° 39°
Masa eksploatacyjna: łyżka^ 14902 lb 6762 kg
Obciążenie destabilizujące – przy ustawieniu na wprost — ISO 14397-1† 9064 lb 4113 kg
Obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie – ISO 14397-1† 7595 lb 3446 kg
Masa eksploatacyjna: uchwyt i zęby^^ 14923 lb 6771 kg
Obciążenie destabilizujące – przy ustawieniu na wprost† 7039 lb 3194 kg
80% destabilizacji: twarde i płaskie podłoże EN474-3 †† 4743 lb 2152 kg
Uwaga (1) * W zależności od rodzaju łyżki * W zależności od rodzaju łyżki
Uwaga (2) ** W zależności od rodzaju opon ** W zależności od rodzaju opon
Uwaga (3) Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym Coupler (HPL-V) lub złącze osprzętu ze sworzniem pionowym (SSL), łyżka standardowa 1,15 m3 (1,5 yd3). Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym Coupler (HPL-V) lub złącze osprzętu ze sworzniem pionowym (SSL), łyżka standardowa 1,15 m3 (1,5 yd3).
Uwaga (4) ^^Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym (HPL-V) lub złącze osprzętu ze sworzniem pionowym (SSL), uchwyt klasy III, zęby 1220 mm (4 ft) (środek ciężkości 500 mm [20 in]). ^^Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym (HPL-V) lub złącze osprzętu ze sworzniem pionowym (SSL), uchwyt klasy III, zęby 1220 mm (4 ft) (środek ciężkości 500 mm [20 in]).
Notatka (5) * Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1 (2007), określonymi w częściach od 1 do 6 (środek ciężkości wideł 500 mm [20 in]), gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczenia i testów. * Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1 (2007), określonymi w częściach od 1 do 6 (środek ciężkości wideł 500 mm [20 in]), gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczenia i testów.
Notatka (6) ††Pełna zgodność z EN474-3 i SAE J1197. ††Pełna zgodność z EN474-3 i SAE J1197.
Notatka (7) #Masa HPL-A, obciążenie destabilizujące i znamionowe różni się od HPL-V nie więcej niż o 1%. #Masa HPL-A, obciążenie destabilizujące i znamionowe różni się od HPL-V nie więcej niż o 1%.
Uwaga (8) Podane są wymiary w przypadku maszyny w konfiguracji ze standardową kabiną, nagrzewnicą, 20 km/h (12 mph), standardowymi osłonami, operatorem o masie ciała 80 kg (176 lb), pełnym zapasem płynów, oponami SPT9 405/70 R20 i łyżką standardową 1,15 m3 (1,5 yd3) z przykręcaną krawędzią tnącą lub uchwytem i zębami wideł klasy III (zależnie od dostawcy opon wymiary mogą zmienić się maksymalnie o 2%). Podane są wymiary w przypadku maszyny w konfiguracji ze standardową kabiną, nagrzewnicą, 20 km/h (12 mph), standardowymi osłonami, operatorem o masie ciała 80 kg (176 lb), pełnym zapasem płynów, oponami SPT9 405/70 R20 i łyżką standardową 1,15 m3 (1,5 yd3) z przykręcaną krawędzią tnącą lub uchwytem i zębami wideł klasy III (zależnie od dostawcy opon wymiary mogą zmienić się maksymalnie o 2%).
Wysokość: od poziomu podłoża do kabiny** 8.75 ft 2670 mm
Wysokość: od podłoża do obrotowego światła ostrzegawczego** 9.33 ft 2853 mm
Wysokość: środek osi nad podłożem** 1.67 ft 519 mm
Wysokość: prześwit nad podłożem** 1 ft 320 mm
Długość: całkowita* 20.67 ft 6319 mm
Długość: od tyłu osi do zderzaka 4.5 ft 1391 mm
Długość: od sprzęgu do przodu osi 3.5 ft 1085 mm
Długość: rozstaw osi 7.08 ft 2170 mm
Prześwit: łyżka ustawiona pod kątem 45°* 10.25 ft 3131 mm
Prześwit: ładunek nad wysokością** 14.08 ft 4238 mm
Prześwit: łyżka ustawiona poziomo** 12 ft 3675 mm
Wysokość: sworzeń łyżki** 12.75 ft 3889 mm
Wysokość: całkowita** 16 ft 4880 mm
Zasięg: łyżka ustawiona pod kątem 45°* 3.58 ft 1098 mm
Wysokość: sworzeń łyżki 1.67 ft 529 mm
Głębokość kopania** 0.25 ft 80 mm
Szerokość: łyżka 6.75 ft 2080 mm
Szerokość: pośrodku kół 5.08 ft 1570 mm
Promień skrętu: na zewnątrz łyżki 16.08 ft 4912 mm
Szerokość: nad oponami 6.5 ft 1990 mm
Promień skrętu: do zewnętrznej krawędzi opon 13.33 ft 4087 mm
Promień skrętu: do wewnętrznej krawędzi opon 6.67 ft 2033 mm
Kąt przechyłu przy maksymalnej wysokości 66° 66°
Kąt zrzutu przy maksymalnej wysokości 33° 33°
Kąt przechyłu w położeniu transportowym 41° 41°
Kąt zejścia — stopnie 30° 30°
Kąt skrętu w przegubie — stopnie 39° 39°
Masa eksploatacyjna: łyżka^ 15124 lb 6862 kg
Obciążenie destabilizujące – przy ustawieniu na wprost — ISO 14397-1† 8262 lb 3749 kg
Obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie – ISO 14397-1† 6888 lb 3126 kg
Masa eksploatacyjna: uchwyt i zęby^^ 15062 lb 6834 kg
Obciążenie destabilizujące – przy ustawieniu na wprost† 6442 lb 2923 kg
80% destabilizacji: twarde i płaskie podłoże EN474-3 †† 4368 lb 1982 kg
Uwaga (1) * W zależności od rodzaju łyżki * W zależności od rodzaju łyżki
Uwaga (2) ** W zależności od rodzaju opon ** W zależności od rodzaju opon
Uwaga (3) ^Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym Coupler (HPL-V) lub złącze osprzętu ze sworzniem pionowym (SSL), łyżka standardowa 1,15 m3 (1,5 yd3). ^Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym Coupler (HPL-V) lub złącze osprzętu ze sworzniem pionowym (SSL), łyżka standardowa 1,15 m3 (1,5 yd3).
Uwaga (4) ^^Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym (HPL-V) lub złącze osprzętu ze sworzniem pionowym (SSL), uchwyt klasy III, zęby 1220 mm (4 ft) (środek ciężkości 500 mm [20 in]). ^^Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym (HPL-V) lub złącze osprzętu ze sworzniem pionowym (SSL), uchwyt klasy III, zęby 1220 mm (4 ft) (środek ciężkości 500 mm [20 in]).
Notatka (5) * Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1 (2007), określonymi w częściach od 1 do 6 (środek ciężkości wideł 500 mm [20 in]), gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczenia i testów. * Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1 (2007), określonymi w częściach od 1 do 6 (środek ciężkości wideł 500 mm [20 in]), gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczenia i testów.
Notatka (6) ††Pełna zgodność z EN474-3 i SAE J1197. ††Pełna zgodność z EN474-3 i SAE J1197.
Notatka (7) #Masa HPL-A, obciążenie destabilizujące i znamionowe różni się od HPL-V nie więcej niż o 1%. #Masa HPL-A, obciążenie destabilizujące i znamionowe różni się od HPL-V nie więcej niż o 1%.
Uwaga (8) Podane są wymiary w przypadku maszyny w konfiguracji ze standardową kabiną, nagrzewnicą, 20 km/h (12 mph), standardowymi osłonami, operatorem o masie ciała 80 kg (176 lb), pełnym zapasem płynów, oponami SPT9 405/70 R20 i łyżką standardową 1,15 m3 (1,5 yd3) z przykręcaną krawędzią tnącą lub uchwytem i zębami wideł klasy III (zależnie od dostawcy opon wymiary mogą zmienić się maksymalnie o 2%). Podane są wymiary w przypadku maszyny w konfiguracji ze standardową kabiną, nagrzewnicą, 20 km/h (12 mph), standardowymi osłonami, operatorem o masie ciała 80 kg (176 lb), pełnym zapasem płynów, oponami SPT9 405/70 R20 i łyżką standardową 1,15 m3 (1,5 yd3) z przykręcaną krawędzią tnącą lub uchwytem i zębami wideł klasy III (zależnie od dostawcy opon wymiary mogą zmienić się maksymalnie o 2%).

908 Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Zgodność z normami emisji spalin, dwie opcje (zależnie od lokalnych przepisów).
    – EPA Tier 4 Final (USA) i Stage V (UE)
    – Odpowiednik EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIA (UE)
  • Silnik Cat C2.8
    – filtr cząstek stałych (bezobsługowy) lub tłumik (zależnie od lokalnych przepisów).
    – Paliwo, olej napędowy, o bardzo niskiej lub niskiej zawartości siarki (zależnie od lokalnych przepisów).
    – Przekładnia hydrostatyczna, dwubiegowa, z funkcją sterowania impulsowego, „shift on the go”
    – Tryb układu napędowego, hydrostatycznego
  • Układ oczyszczania powietrza, filtr dwustopniowy, ze wskaźnikiem akustycznym / wizualnym na wyświetlaczu w kabinie
  • Osie, o dużej obciążalności, montowane na ramie z zewnętrzną przekładnią planetarną
  • Odpowietrznik w obiegu zamkniętym
  • Ciecz chłodząca, o zwiększonej trwałości, -36°C (-33°F)
  • Wał napędowy, bezobsługowy, przeguby uniwersalne
  • Silnik, automatyczne wyłączanie po określonym czasie pracy na biegu jałowym, tryb hibernacji
  • Olej silnikowy, zawór spustowy ECO i wąż
  • Pompa paliwowa, zasilająca (ręczna) / separator wody / spust

HYDRAULIKA

  • Dodatkowy przepływ, jeden standardowy (3) zawór, jeden zawór o wysokim przepływie (3), dwa zawory o wysokim przepływie (4)
  • Olej hydrauliczny Caterpillar Bio HYDO Advanced
  • Podłączanie pod ciśnieniem i opróżnianie skrzyni
  • Układ kontroli komfortu jazdy lub zawory obciążeniowe zwrotne (zależnie od lokalnych przepisów).
  • Wentylator dwukierunkowy
  • Szybkozłączki dodatkowego układu hydraulicznego
  • Pompa hydrostatyczna o zmiennym wydatku z bezstopniową regulacją
  • Zawór osprzętu roboczego, z kompensacją ciśnienia
  • Joystick, jedna dźwignia, jedna dodatkowa rolka
  • Wielofunkcyjne podnoszenie i przechylanie z ruchem swobodnym ramienia ładowarki
  • Silnik, pojedynczy napęd ze specjalnymi pompami osprzętu i układu kierowniczego

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alternator, 100 A, hermetyczny
  • Akumulator o dużej obciążalności, 12 V, 90 Ah i 1000 CCA
  • Wyłącznik akumulatora
  • Panel bezpieczników montowany w kabinie
  • Światła, tylne stop i kierunkowskazu, LED
  • Światła drogowe, przednie halogenowe
  • Serwis (program Electronic Technician™)
  • System Product Link™

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kabina/zadaszenie z certyfikatem ROPS/FOPS
    – Gniazda zasilające 12 V, wewnętrzne/zewnętrzne
    – Pedały, uniesione, stopa, hamulec / sterowanie impulsowe, pedał przyspieszenia
    – Dźwignia, hamulec postojowy
    – Uchwyty na kubek (2)
    – Spinka do radia CB, uchwyt na telefon
    – Odblokowywanie drzwi, wewnętrzne (lewych i prawych)
    – Hak, duży, kurtka i kask ochronny
    – Dywanik, duża obciążalność, łatwy w czyszczeniu
    – Lusterka, (2) zewnętrzne ze szkła bezpiecznego, (1) wewnętrzne
    – Stanowisko operatora na izolatorach antywibracyjnych
    – Kierownica, gałka, klakson w środku
    – Pas bezpieczeństwa, pomarańczowy, zwijany, 51 mm (2 in)
    – Schowek, osobisty (schowki [3], kieszeń w fotelu)
    – Kolumna kierownicy, regulacja przechyłu
    – Wielofunkcyjne elementy sterujące na kolumnie: światła, jazda po drogach, wycieraczki, samopowrotne kierunkowskazy
    – Przełącznik szybkozłącza, w kabinie
  • Wyświetlacz, analogowy i cyfrowy
    – wskaźniki (2), olej hydrauliczny, ciecz chłodząca silnik
    – Wyświetlacz z przyciskami dotykowymi — poziom paliwa, zakres biegów, prędkościomierz, licznik godzin od przeglądu, informacje dotyczące serwisu i konserwacji, ustawienia osiągów i agresywności układu hydraulicznego i napędowego, kod dostępu (wiele języków)
  • Joystick, zamontowany w fotelu, standardowy wielofunkcyjny
    – FNR, dodatkowa rolka, wybór zakresu biegów, ciągły przepływ, blokada mechanizmu różnicowego, klakson
    – Podłokietnik, wyściełany prawy, wielostopniowa regulacja wysokości
  • Fotel, ręczna regulacja wysokości, (kabina) z tkaniny z regulowanym lewym podłokietnikiem, (zadaszenie) z winylu
  • Kabina
    – Drzwi (2), stała szyba
    – Wycieraczki, przód i tył, cała szyba przednia w zasięgu
    – Szyba przednia, jednoczęściowa
    – Szyba tylna, podgrzewana
    – Przygotowanie do montażu radia, głośniki i okablowanie
    – Nawiewy, (4) kratka, (7) kierunkowe
    – Ogrzewanie, mechaniczna regulacja
    – Osłona przeciwsłoneczna, pełna, na całej szerokości przodu
    – Oświetlenie wnętrza (lampa żarowa)

INNE

  • Błotniki, przód i tył
  • Łatwo dostępne z poziomu podłoża punkty obsługowe codziennego użytku
  • Podpora bezpieczeństwa ramienia ładowarki
  • Główna i boczne obudowy silnika zamykane na klucz
  • Zamykany na klucz, korek wlewu paliwa, filtry HVAC, końcówka stożkowa
  • Punkty podnoszenia/mocowania maszyny
  • Lakier, podkład nakładany metodą elektroferezy, warstwa wierzchnia z połyskiem
  • Zaczep awaryjny ze sworzniem
  • Króćce planowego pobierania próbek oleju (S·O·S℠) silnikowego i hydraulicznego

908 Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Płyn niezamarzający, ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, -50°C (-58°F)
  • Wspomaganie rozruchu zimnego silnika — nagrzewnica płaszcza wodnego, zawór obejściowy
  • Tryb pełzania i funkcja blokady przepustnicy
  • Pompa paliwowa, pompa zasilająca, elektryczna (zależnie od krajowych przepisów).
  • Przekładnia hydrostatyczna 40 km/h (25 mph), 3-biegowa, „shift on the go”, dodatkowy układ kierowniczy i hamulce ze wspomaganiem
  • Tryb układu napędowego, uniwersalny (z klawiaturą)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Pakiety oświetlenia, różne: przód, tył, komora silnika (LED lub halogen)
  • Uruchamianie za pomocą przycisku
  • Wiązka przewodów elektrycznych osprzętu roboczego (3) przełączniki w kabinie

STANOWISKO OPERATORA

  • Układ klimatyzacji, automatyczna regulacja temperatury (ATC)
  • Drzwi, okna przesuwne (lewe i prawe)
  • Oświetlenie wnętrza, czujnik drzwiowy
  • Joystick, FNR, bliźniacze dodatkowe rolki, blokada mechanizmu różnicowego, klakson
  • Joystick, zamontowany w fotelu, wielofunkcyjny
  • Lusterka (2) z elektroniczną regulacją położenia, podgrzewane zewnętrzne z dolnym lustrem parabolicznym
  • Uchwyt na telefon, zacisk sprężynowy
  • Radio, FM lub cyfrowa emisja audio
  • Opcje pasa bezpieczeństwa, różne
  • Pakiety fotela: deluxe lub premium
  • Dodatkowy wyświetlacz, kamera przednia lub kamera cofania
  • Opcje klawiatury dotykowej, 8 lub 16 przycisków
  • Schowek, zamykana na klucz skrzynka lub zamykana na klucz chłodziarka
  • Osłona przeciwsłoneczna, tylna perforowana
  • Gniazda USB (2), wewnętrzne

INNE

  • Złącza osprzętu, pionowe (SSL), poziome (HPL-V, HPL-A)
  • Czujniki obrotowe (ogranicznik ruchu, powrót osprzętu do zadanego położenia, równoległość)

Zobacz, jak 908 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  908

Zobacz więcej ofert