Podsumowanie
Wysokoobrotowy bęben i stożkowe frezy szybko usuwają asfalt i beton przed ponownym położeniem nawierzchni.
Najważniejsze dane
Wysokoobrotowy bęben i stożkowe frezy szybko usuwają asfalt i beton przed ponownym położeniem nawierzchni.
Wyświetlanie 1-6 z 15
| Szerokość robocza | 17.7 cale 450 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 5.9 cale 150 mm |
| Wymagany układ hydrauliczny | Standardowy przepływ Standardowy przepływ |
| Szerokość całkowita | 68 cale 1728 mm |
| Długość całkowita | 46.5 cale 1182 mm |
| Wysokość całkowita | 36.5 cale 928 mm |
| Masa | 1629.2 lb 739 kg |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 80–115 l/min (21–30 galonów na minutę) 80–115 l/min (21–30 galonów na minutę) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 210-230 barów (3050-3300 psi) 210-230 barów (3050-3300 psi) |
| Prędkość bębna | 191 obr./min 191 obr./min |
| Opcjonalne szerokości/głębokości bębna | 75/200, 150/200, 200/200, 300/200, 450/150 mm (3/8, 6/8, 8/8, 12/8, 18/6 in) 75/200, 150/200, 200/200, 300/200, 450/150 mm (3/8, 6/8, 8/8, 12/8, 18/6 in) |
| Zakres kąta przechyłu | 8.5° w lewo / w prawo 8.5° w lewo / w prawo |
| Przesuw boczny | 25.6 cale 650 mm |
| Frezy stożkowe | 42 42 |
| Rodzaj standardowego frezu | Uniwersalne Uniwersalne |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony