PC45

Frezarki do nawierzchni PC45

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość robocza
17.7 in
450 mm
Maksymalna głębokość skrawania
5.9 in
150 mm
Wymagany układ hydrauliczny
1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego
1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego

Podsumowanie

Wysokoobrotowy bęben i stożkowe frezy szybko usuwają asfalt i beton przed ponownym położeniem nawierzchni.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 10

Manometr Max Pro

Manometr Max Pro

Manometr Max Pro przekazuje operatorowi informacje zwrotne, pozwalając na regulację prędkości jazdy w celu uzyskania maksymalnej wydajności przy zmiennym obciążeniu materiałem. Wskaźnik wyświetla wydajność frezarki w czasie rzeczywistym i jest widoczny z kabiny. Standard we wszystkich modelach.
Ręcznie regulowana głębokość

Ręcznie regulowana głębokość

Przy użyciu korby i wskaźnika ze skalą operator może łatwo regulować głębokość.
Znaczniki początku skrawania

Znaczniki początku skrawania

Wskazuje punkt zetknięcia bębna z powierzchnią przy zadanej głębokości skrawania, dzięki czemu pomocnik może informować operatora, kiedy należy rozpocząć i zakończyć skrawanie.
Wskaźnik środka bębna

Wskaźnik środka bębna

Pokazuje punkt środkowy bębna z boku osobom patrzącym z boku frezarki.
Wskaźnik szerokości skrawania

Wskaźnik szerokości skrawania

Wskazuje szerokość skrawania bębna.
Silnik o dużej trwałości

Silnik o dużej trwałości

Silnik przekładniowy zapewnia optymalną wydajność i efektywność.

Dane techniczne produktu PC45

Szerokość robocza 17.7 in 450 mm
Maksymalna głębokość skrawania 5.9 in 150 mm
Wymagany układ hydrauliczny 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego
Szerokość całkowita 37.1 in 943 mm
Długość całkowita 37.3 in 947 mm
Wysokość całkowita 34.1 in 866 mm
Masa 1468.3 lb 666 kg
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 75–140 l/min (20–37 gal/min) 75–140 l/min (20–37 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 150–250 bar (2175–3625 psi) 150–250 bar (2175–3625 psi)
Prędkość bębna 220 obr./min 220 obr./min
Maksymalna szerokość bębna 17.7 in 450 mm
Frezy stożkowe 48 48
Rodzaj standardowego frezu Uniwersalne Uniwersalne

Zobacz, jak PC45 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony