Wspornik montażowy Extra Large — S45

Wspornik montażowy Extra Large — S45 Uchwyty

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Typ adaptera
Złącze osprzętu S-45
Złącze osprzętu S-45
Masa
174.8 lb
79.3 kg
Szerokość całkowita
15.7 in
400 mm

Dane techniczne produktu Wspornik montażowy Extra Large — S45

Typ adaptera Złącze osprzętu S-45 Złącze osprzętu S-45
Masa 174.8 lb 79.3 kg
Szerokość całkowita 15.7 in 400 mm
Długość całkowita 20.9 in 530 mm
Wysokość całkowita 8.5 in 215 mm
Średnica sworznia 40 mm/40 mm (1,6 in/1,6 in) 40 mm/40 mm (1,6 in/1,6 in)
Wielkość wspornika montażowego Bardzo duże Bardzo duże

Zobacz, jak Wspornik montażowy Extra Large — S45 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Wspornik montażowy Extra Large — S45

Zobacz więcej ofert