Podsumowanie
Wspornik montażowy pozwala na adaptację osprzętu do różnych typów maszyn.
Najważniejsze dane
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe (złącze z uchwytem sworzniowym) Mocowanie sworzniowe (złącze z uchwytem sworzniowym) |
| Masa | 33.1 lb 15 kg |
| Szerokość całkowita | 12.7 cale 323 mm |
| Długość całkowita | 17.3 cale 440 mm |
| Wysokość całkowita | 12.2 cale 310 mm |
| Średnica sworznia | 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in) 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in) |
| Wielkość wspornika montażowego | Małe-Duże Małe-Duże |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Zobacz więcej ofert