Zdjęcie studyjne
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Zdjęcia (7)

Wspornik montażowy do modeli 3-tonowych — mocowanie sworzniowe Uchwyty

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Mocowanie sworzniowe
Masa
114.6 lb
52 kg
Szerokość całkowita
11.8 in
300 mm

Dane techniczne produktu Wspornik montażowy do modeli 3-tonowych — mocowanie sworzniowe

Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Masa 114.6 lb 52 kg
Szerokość całkowita 11.8 in 300 mm
Długość całkowita 13.4 in 340 mm
Wysokość całkowita 10.9 in 277 mm
Średnica sworznia 40 mm/40 mm (1,6 in/1,6 in) 40 mm/40 mm (1,6 in/1,6 in)
Wielkość wspornika montażowego Małe-Duże Małe-Duże

Zobacz, jak Wspornik montażowy do modeli 3-tonowych — mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Wspornik montażowy do modeli 3-tonowych — mocowanie sworzniowe

Zobacz więcej ofert