Płyta zagęszczająca H35

Narzędzia Płyta zagęszczająca H35

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Średnica wału narzędzia
1.6 in
40 mm
Długość całkowita
14.6 in
370 mm
Masa
39.7 lb
18 kg

Podsumowanie

Groty do młotów służą do rozbijania wielu różnych materiałów.

Dane techniczne produktu Płyta zagęszczająca H35

Średnica wału narzędzia 1.6 in 40 mm
Długość całkowita 14.6 in 370 mm
Masa 39.7 lb 18 kg
Zgodność Młot hydrauliczny H35 Młot hydrauliczny H35

Zobacz, jak Płyta zagęszczająca H35 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony