Podsumowanie
Używane do wyburzeń oraz w budownictwie.
Najważniejsze dane
Wyświetlanie 1-6 z 9
| Masa eksploatacyjna — z narzędziem | 286.6 lb 130 kg |
| Klasa energii | 300.2 ft·lbf 407 J |
| Klasa maszyny | Minikoparka 1–2 tony Minikoparka 1–2 tony |
| Średnica wału narzędzia | 1.6 in 40 mm |
| Częstotliwość udaru | 600–1800 uderzeń/min 600–1800 uderzeń/min |
| Minimalne ciśnienie robocze | 1450.4 psi 10000 kPa |
| Minimalna masa zawieszenia | 2429.5 lb 1102 kg |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 12-35 l/min (3-9 gal/min) 12-35 l/min (3-9 gal/min) |
| Szerokość całkowita | 11.8 in 300 mm |
| Długość całkowita | 12.2 in 311 mm |
| Wysokość całkowita | 33.9 in 860 mm |
| Wysokość — bez narzędzia | 24.4 in 620 mm |
| Poziom hałasu | 120 dB 120 dB |
| Wielkość wspornika montażowego | Średnie Średnie |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony