Podsumowanie
Używane do wyburzeń oraz w budownictwie.
Najważniejsze dane
Wyświetlanie 1-6 z 6
| Masa eksploatacyjna — z narzędziem | 1142 lb 518 kg |
| Klasa energii | 958.8 ft·lbf 1300 J |
| Klasa maszyny | Minikoparki 7–10 ton, koparko-ładowarki 415-450 (bez przesuwu bocznego) Minikoparki 7–10 ton, koparko-ładowarki 415-450 (bez przesuwu bocznego) |
| Średnica wału narzędzia | 3.3 in 85 mm |
| Częstotliwość udaru | 400–800 uderzeń/min 400–800 uderzeń/min |
| Minimalne ciśnienie robocze | 1846 psi 12728 kPa |
| Minimalna masa zawieszenia | 18150.6 lb 8233 kg |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 60-100 l/min (15,9-26,4 gal/min) 60-100 l/min (15,9-26,4 gal/min) |
| Szerokość całkowita | 15.7 in 400 mm |
| Długość całkowita | 20.9 in 530 mm |
| Wysokość całkowita | 68.2 in 1733 mm |
| Wysokość — bez narzędzia | 51 in 1296 mm |
| Poziom hałasu | 125 dB 125 dB |
| Wielkość wspornika montażowego | Bardzo duże Bardzo duże |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Zawartość skrzynki narzędziowej młota hydraulicznego B9s
Zestaw do konserwacji młota hydraulicznego B9s
Groty dołączone do młota hydraulicznego B9s