B6s

Młoty B6s

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna — z narzędziem
610.7 lb
277 kg
Klasa energii
501.5 ft·lbf
680 J
Klasa maszyny
Minikoparki 4–9 ton, ładowarki ze sterowaniem burtowym / kompaktowe ładowarki gąsienicowe 216-299
Minikoparki 4–9 ton, ładowarki ze sterowaniem burtowym / kompaktowe ładowarki gąsienicowe 216-299

Podsumowanie

Używane do wyburzeń oraz w budownictwie.

Dane techniczne produktu B6s

Masa eksploatacyjna — z narzędziem 610.7 lb 277 kg
Klasa energii 501.5 ft·lbf 680 J
Klasa maszyny Minikoparki 4–9 ton, ładowarki ze sterowaniem burtowym / kompaktowe ładowarki gąsienicowe 216-299 Minikoparki 4–9 ton, ładowarki ze sterowaniem burtowym / kompaktowe ładowarki gąsienicowe 216-299
Średnica wału narzędzia 2.7 in 68 mm
Częstotliwość udaru 500-900 uderzeń/min 500-900 uderzeń/min
Minimalne ciśnienie robocze 1775 psi 12238 kPa
Minimalna masa zawieszenia 8000.6 lb 3629 kg
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 40-70 l/min (10,6-18,5 gal/min) 40-70 l/min (10,6-18,5 gal/min)
Szerokość całkowita 12.4 in 316 mm
Długość całkowita 17.3 in 440 mm
Wysokość całkowita 53.9 in 1370 mm
Wysokość — bez narzędzia 39.1 in 993 mm
Poziom hałasu 124 dB 124 dB
Wielkość wspornika montażowego Duże Duże

Zobacz, jak B6s wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zawartość skrzynki narzędziowej młota hydraulicznego B6s

Zestaw do konserwacji młota hydraulicznego B6s

Groty dołączone do młota hydraulicznego B6s

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Zawartość skrzynki narzędziowej młota hydraulicznego B6s
Zestaw do konserwacji młota hydraulicznego B6s
Groty dołączone do młota hydraulicznego B6s

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  B6s

Zobacz więcej ofert