Minikoparka 306 CR VAB

306 CR VAB Minikoparki

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna
55.9 hp
41.7 kW
Masa eksploatacyjna
15766 lb
7150 kg
Głębokość kopania
117.1 cale
2975 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

KOMFORT PRZEZ CAŁY DZIEŃ

KOMFORT PRZEZ CAŁY DZIEŃ

  • W hermetycznej kabinie minikoparki 306 CR VAB utrzymywane jest nadciśnienie, ponadto jest ona wyposażona w ulepszony układ klimatyzacji, regulowane podpórki nadgarstków i fotel amortyzowany w celu zapewnienia komfortu pracy przez cały dzień.
ŁATWOŚĆ STEROWANIA

ŁATWOŚĆ STEROWANIA

  • Elementy sterujące są łatwe w obsłudze, a monitor nowej generacji zapewnia dostosowanie do preferencji operatora maszyny i wyświetla czytelne informacje o maszynie.
TRYB JAZDY STICK STEER

TRYB JAZDY STICK STEER

  • Poruszanie się po placu budowy jeszcze bardziej ułatwia opcja Cat Stick Steer. Umożliwia łatwe przełączanie z tradycyjnych elementów sterowania jazdą (dźwigni i pedałów) na sterowanie joystickiem za pomocą jednego przycisku. Poprawiona ergonomia jazdy, mniejszy nakład pracy oraz ulepszone sterowanie — wszystko w Twoich rękach!
BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

  • Twoje bezpieczeństwo ma dla nas najwyższy priorytet. Minikoparka Cat została zaprojektowana tak, aby zapewnić operatorowi bezpieczeństwo pracy. Opcjonalna kamera cofania, oświetlenie robocze kabiny i fluorescencyjny zwijany pas bezpieczeństwa z opcjonalnym układem przypominania o zapięciu pasa to tylko niektóre z funkcji bezpieczeństwa wbudowanych w maszynę.

PROSTA OBSŁUGA TO KRÓTSZY CZAS PRZESTOJÓW

PROSTA OBSŁUGA TO KRÓTSZY CZAS PRZESTOJÓW

  • Konserwacja minikoparki Cat jest szybka i łatwa. Czynności obsługowe ułatwiają rutynowe punkty kontrolne umieszczone na poziomie podłoża oraz pogrupowane punkty obsługowe i solidne panele serwisowe.
NIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI

NIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI

  • Minikoparkę Cat zaprojektowano z myślą o redukcji kosztów eksploatacji i dlatego została wyposażona w funkcje automatycznego załączania biegu jałowego, automatycznego wyłączania silnika i efektywny układ hydrauliczny z pompą o zmiennej wydajności.

Dane techniczne produktu 306 CR VAB

Moc użyteczna 55.9 hp 41.7 kW
Model silnika Cat C2.4 Turbo Cat C2.4 Turbo
Znamionowa moc użyteczna — 2200 obr./min — EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE) — ISO 9249/EEC 80/1269 55.9 hp 41.7 kW
Moc maksymalna – ISO 14396 57.9 hp 43.2 kW
Średnica cylindra 3.4 cale 87 mm
Skok tłoka 4 cale 102.4 mm
Pojemność skokowa 148 in³ 2.43 l
Uwaga 1 Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w układ oczyszczania powietrza, układ wydechowy i wentylator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w układ oczyszczania powietrza, układ wydechowy i wentylator.
Uwaga 2 Deklarowana moc jest mierzona zgodnie z określoną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Deklarowana moc jest mierzona zgodnie z określoną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Masa eksploatacyjna 15766 lb 7150 kg
Minimalna masa eksploatacyjna z kabiną* 14498 lb 6575 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną** 15982 lb 7248 kg
Uwaga (1) * Masa minimalna w konfiguracji z gąsienicami gumowymi, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem prostym i bez łyżki. * Masa minimalna w konfiguracji z gąsienicami gumowymi, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem prostym i bez łyżki.
Uwaga (2) ** Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami wyposażonymi w nakładki, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem prostym, dodatkową przeciwwagą i bez łyżki. ** Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami wyposażonymi w nakładki, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem prostym, dodatkową przeciwwagą i bez łyżki.
Głębokość kopania 117.1 cale 2975 mm
Ściana pionowa 57.9 cale 1470 mm
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża 141.5 cale 3595 mm
Zasięg maksymalny 3910 cale 153.9 mm
Maksymalna wysokość kopania 3005 cale 118.3 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 2550 cale 100.4 mm
Zasięg wysięgnika 129 cale 3276 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 1475 cale 58 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 53 cale 1350 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 16 cale 415 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 600 cale 24 mm
Wysokość wysięgnika w położeniu transportowym z osprzętem* 94.7 cale 2405 mm
Wysokość wysięgnika w położeniu transportowym bez osprzętu* 94.7 cale 2405 mm
Wysokość kabiny 100 cale 2545 mm
Wysokość łożyska mechanizmu obrotu 27 cale 672 mm
Całkowita długość podwozia 102 cale 2580 mm
Całkowita długość transportowa z przeciwwagą i z osprzętem* 218.7 cale 5555 mm
Całkowita długość transportowa z przeciwwagą i bez osprzętu* 208.5 cale 5295 mm
Całkowita długość transportowa bez przeciwwagi i z osprzętem* 213.8 cale 5430 mm
Całkowita długość transportowa bez przeciwwagi i bez osprzętu* 203.5 cale 5170 mm
Obracanie wysięgnika w prawo 36 cale 910 mm
Obracanie wysięgnika w lewo 29 cale 735 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 16 cale 400 mm
Całkowity rozstaw gąsienic 1980 cale 78 mm
Szerokość w górnej części przedziału maszynowego 77 cale 1950 mm
Prześwit 12 cale 306 mm
Długość ramienia 62 cale 1580 mm
Przeciwwaga 551 lb 250 kg
Ramię długie 97 lb 44 kg
Stalowe gąsienice z poduszkami 827 lb 375 kg
Prędkość jazdy — zakres wysoki 3.1 mile/h 5 km/h
Prędkość jazdy — zakres niski 1.7 mile/h 2.8 km/h
Maksymalna siła przyczepności – duża prędkość 6969 lbf 31 kN
Maksymalna siła przyczepności – mała prędkość 12589 lbf 56 kN
Nacisk na podłoże — masa minimalna 5.2 psi 35.9 kPa
Nacisk na podłoże — masa maksymalna 5.7 psi 39.5 kPa
Zdolność pokonywania wzniesień — maksymalna 30 stopni 30 stopni
Układ chłodzenia 2.6 gal (US) 10 l
Układ oleju silnikowego 2.1 gal (US) 8 l
Zbiornik paliwa 34.3 gal (US) 130 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 14 gal (US) 53 l
Układ hydrauliczny 27.5 gal (US) 104 l
Wydatek pompy przy 2400 obr./min 40 gal/min 151 l/min
Ciśnienie robocze — osprzęt 3553 psi 24500 kPa
Ciśnienie robocze — jazda 3553 psi 24500 kPa
Ciśnienie robocze — obracanie 3263 psi 22500 kPa
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — przepływ 24 gal/min 90 l/min
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — ciśnienie 3553 psi 24500 kPa
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — przepływ 9 gal/min 33 l/min
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — ciśnienie 3553 psi 24500 kPa
Siła kopania — ramię — standardowe 6430 lbf 28.6 kN
Siła kopania — ramię — długie 5823 lbf 25.9 kN
Siła kopania — łyżka 11578 lbf 51.5 kN
Typ Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku
Prędkość obracania maszyny 11 r/min 11 r/min
Obracanie wysięgnika – w lewo 60 stopni 60 stopni
Obracanie wysięgnika — w prawo 65 stopni 65 stopni
Szerokość lemiesza prostego 78 cale 1980 mm
Wysokość lemiesza prostego 15.4 cale 390 mm
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Górna osłona ISO 10262:1998 — Level II (opcjonalnie) ISO 10262:1998 — Level II (opcjonalnie)
Konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia pojazdu (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Głębokość kopania 3940 cale 155.1 mm
Ściana pionowa 3290 cale 129.5 mm
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża 264 cale 6705 mm
Zasięg maksymalny 269.9 cale 6855 mm
Maksymalna wysokość kopania 6680 cale 263 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 203 cale 5155 mm
Zasięg wysięgnika 2642 cale 104 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 1475 cale 58 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 1350 cale 53 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 16 cale 415 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 24 cale 600 mm
Wysokość wysięgnika w położeniu transportowym z osprzętem* 94.7 cale 2405 mm
Wysokość wysięgnika w położeniu transportowym bez osprzętu* 94.7 cale 2405 mm
Wysokość kabiny 2545 cale 100 mm
Wysokość łożyska mechanizmu obrotu 27 cale 672 mm
Całkowita długość podwozia 102 cale 2580 mm
Całkowita długość transportowa z przeciwwagą i z osprzętem* 218.7 cale 5555 mm
Całkowita długość transportowa z przeciwwagą i bez osprzętu* 208.5 cale 5295 mm
Całkowita długość transportowa bez przeciwwagi i z osprzętem* 213.8 cale 5430 mm
Całkowita długość transportowa bez przeciwwagi i bez osprzętu* 203.5 cale 5170 mm
Obracanie wysięgnika w prawo 910 cale 36 mm
Obracanie wysięgnika w lewo 29 cale 735 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 16 cale 400 mm
Całkowity rozstaw gąsienic 1980 cale 78 mm
Szerokość w górnej części przedziału maszynowego 77 cale 1950 mm
Prześwit 306 cale 12 mm
Długość ramienia 1980 cale 78 mm
Głębokość kopania 127.6 cale 3240 mm
Ściana pionowa 74.6 cale 1895 mm
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża 156.7 cale 3980 mm
Zasięg maksymalny 167.5 cale 4255 mm
Maksymalna wysokość kopania 116.5 cale 2960 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 97.6 cale 2480 mm
Zasięg wysięgnika 131.5 cale 3341 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 58 cale 1475 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 53 cale 1350 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 16 cale 415 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 24 cale 600 mm
Wysokość wysięgnika w położeniu transportowym bez osprzętu* 96.1 cale 2440 mm
Wysokość kabiny 100 cale 2545 mm
Wysokość łożyska mechanizmu obrotu 27 cale 672 mm
Całkowita długość podwozia 102 cale 2580 mm
Całkowita długość transportowa z przeciwwagą i z osprzętem* 234.6 cale 5960 mm
Całkowita długość transportowa z przeciwwagą i bez osprzętu* 209.8 cale 5330 mm
Całkowita długość transportowa bez przeciwwagi i z osprzętem* 5205 cale 5835 mm
Obracanie wysięgnika w prawo 36 cale 910 mm
Obracanie wysięgnika w lewo 29 cale 735 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 16 cale 400 mm
Całkowity rozstaw gąsienic 78 cale 1980 mm
Szerokość w górnej części przedziału maszynowego 77 cale 1950 mm
Prześwit 12 cale 306 mm
Długość ramienia 62 cale 1580 mm
Głębokość kopania 170.9 cale 4340 mm
Ściana pionowa 146.5 cale 3720 mm
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża 279.5 cale 7100 mm
Zasięg maksymalny 285 cale 7240 mm
Maksymalna wysokość kopania 275.4 cale 6995 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 215.2 cale 5465 mm
Zasięg wysięgnika 123.8 cale 3144 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 58 cale 1475 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 53 cale 1350 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 16 cale 415 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 24 cale 600 mm
Wysokość wysięgnika w położeniu transportowym bez osprzętu* 96.1 cale 2440 mm
Wysokość kabiny 100 cale 2545 mm
Wysokość łożyska mechanizmu obrotu 27 cale 672 mm
Całkowita długość podwozia 102 cale 2580 mm
Całkowita długość transportowa z przeciwwagą i z osprzętem* 234.6 cale 5960 mm
Całkowita długość transportowa z przeciwwagą i bez osprzętu* 209.8 cale 5330 mm
Całkowita długość transportowa bez przeciwwagi i z osprzętem* 229.7 cale 5835 mm
Całkowita długość transportowa bez przeciwwagi i bez osprzętu* 204.9 cale 5205 mm
Obracanie wysięgnika w prawo 36 cale 910 mm
Obracanie wysięgnika w lewo 29 cale 735 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 16 cale 400 mm
Całkowity rozstaw gąsienic 78 cale 1980 mm
Szerokość w górnej części przedziału maszynowego 77 cale 1950 mm
Prześwit 12 cale 306 mm
Długość ramienia 78 cale 1980 mm
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,9 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,287 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,9 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,287 tony ekwiwalentu CO2.
Ciśnienie akustyczne na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Średnie zewnętrzne ciśnienie akustyczne (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Uwaga Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE”

Zobacz, jak 306 CR VAB wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Minikoparka hydrauliczna 306 CR VAB

Minikoparka hydrauliczna 306 CR VAB

Minikoparka hydrauliczna 306 CR VAB
Minikoparka hydrauliczna 306 CR VAB

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie