Podsumowanie
Służy do układania instalacji, kopania rowów, ogólnych prac związanych z wykopami i zasypywania w glebach różnych typów, włącznie z wymagającymi zastosowaniami.
Najważniejsze dane
Służy do układania instalacji, kopania rowów, ogólnych prac związanych z wykopami i zasypywania w glebach różnych typów, włącznie z wymagającymi zastosowaniami.
Wyświetlanie 1-6 z 5
| Szerokość | 24.4 in 620 mm |
| Pojemność | 8.5 ft³ 240 l |
| Masa | 354.9 lb 161 kg |
| Grubość krawędzi podstawy | 0.8 in 20 mm |
| Promień zrzutu | 39.7 in 1009 mm |
| Typ adaptera | Złącze osprzętu S-40 Złącze osprzętu S-40 |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony