Łyżka do kopania rowów 540 mm (21 cali): 512-8397

Łyżki do kopania rowów Łyżka do kopania rowów 540 mm (21 cali): 512-8397

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
21.3 in
540 mm
Pojemność
8.5 yd³
6.5 m³
Masa
706.6 lb
5985 kg

Podsumowanie

Łyżki Cat® to więcej niż tylko dodatek — stanowią rozszerzenie maszyn Cat. Każda z nich jest idealnie wyważona pod kątem koparek, aby umożliwić nasypowe transportowanie materiałów bez negatywnego wpływu na oszczędność paliwa lub stan maszyny. Stworzyliśmy je w celu szybszego napełniania, utrzymywania kontroli nad ładunkiem i dopasowania do poszczególnych zadań.

Dane techniczne produktu Łyżka do kopania rowów 540 mm (21 cali): 512-8397

Szerokość 21.3 in 540 mm
Pojemność 8.5 yd³ 6.5 m³
Masa 706.6 lb 5985 kg
Typ krawędzi Prosty Prosty

Zobacz, jak Łyżka do kopania rowów 540 mm (21 cali): 512-8397 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka do kopania rowów

Łyżka do kopania rowów

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie