Łyżka o zwiększonej wytrzymałości 1450 mm (59 cali): 568-7616

Łyżka o zwiększonej wytrzymałości 1450 mm (59 cali): 568-7616 Trudne zastosowania

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
59 in
1450 mm
Pojemność
3,12 yd³
2,39 m³
Masa
5445 lb
2470 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Wysoka wydajność

Wysoka wydajność

  • Zyskaj gwarancję najwyższej wydajności, łącząc maszynę Cat z łyżką Cat, która cechuje się niezwykłą uniwersalnością, pozwalającą optymalizować siłę odspajania i moc maszyny.
  • Profil powłoki o podwójnym promieniu poprawia przepływ materiału na łyżkę. Zwiększony prześwit lemiesza zapewnia zmniejszony opór dolnej części łyżki, co obniża koszty związane z konserwacją.
  • Zużycie paliwa jest najwyższe podczas kopania. Łyżki Cat gwarantują szybkie cięcie materiału w celu zwiększenia ogólnej wydajności pracy maszyny.
  • Możesz załadować większą ilość materiału w krótszym czasie. Kształt łyżki i segmenty boczne pozwalają utrzymać większość materiału w łyżce podczas każdego załadunku.
Trwałość i niezawodność

Trwałość i niezawodność

  • Niezawodna integralność konstrukcji łyżki w perspektywie długoterminowej. Zintegrowana płyta zawiasowa zapewnia lepszy rozkład siły w porównaniu do przyspawanej płyty zawiasowej
  • Łyżki Cat są produkowane z wykorzystaniem wytrzymałej, odpornej na ścieranie stali, zwłaszcza w przypadku podzespołów podatnych na nadmierne zużycie
  • Chroń najważniejsze, podatne na zużycie obszary łyżki za pomocą osprzętu do prac ziemnych (GET) Cat
  • Zwiększ produkcję w wymagających zastosowaniach, ułatw penetrację podczas stertowania i skróć czas trwania cyklu za pomocą systemu Cat® Advansys GET
  • Montuj i demontuj końcówki szybciej niż kiedykolwiek za pomocą systemu Advansys GET — bez użycia młotka
  • Zapewnij bezpieczne zamocowanie końcówek i adapterów, korzystając wyłącznie z prostych narzędzi ręcznych i osłony CapSure
  • Zmniejsz koszty konserwacji, wybierając system GET odpowiedni do używanej łyżki i bieżącego zastosowania. Zęby łyżki są dostępne w różnorodnych wersjach, tak aby każdy klient mógł dopasować konfigurację maszyny do swoich potrzeb.
Uniwersalność i wygoda dzięki złączom

Uniwersalność i wygoda dzięki złączom

  • Zarządzanie wieloma łyżkami i innym wyposażeniem floty jest łatwiejsze dzięki systemowi złączy. Złącza umożliwiają maszynom o podobnych rozmiarach współdzielenie wyposażenia oraz szybką wymianę osprzętu bez konieczności opuszczania kabiny.
  • Łyżki, które można zamocować bezpośrednio do maszyny, są zgodne ze złączami z uchwytem sworzniowym Cat®, z wyjątkiem łyżek z uchwytem sworzniowym. Łyżki z uchwytem sworzniowym mają wpuszczany sworzeń, który optymalizuje siłę odspajania, co poprawia czas trwania cyklu obsługi łyżki w przypadku korzystania ze złącza z uchwytem sworzniowym Cat.
  • Złącze z uchwytem sworzniowym Cat zapewnia również operatorowi możliwość podnoszenia łyżki w odwróconym położeniu w celu łatwego czyszczenia i wyrównania narożników.
  • Należy upewnić się, że osprzęt jest odpowiednio zamocowany, za pomocą dźwiękowych i wizualnych sygnałów pochodzących z dodatkowego zatrzasku złącza, który zawsze znajduje się w zasięgu wzroku operatora.
  • Złącza z uchwytem sworzniowym Cat są zgodne z gąsienicowymi koparkami 311-352 i wszystkimi koparkami kołowymi. Dostępne są również złącza o szerokościach do kopania rowów.
  • Osprzęt zgodny ze specjalnym systemem złączy wykorzystuje stałe zawiasy szybkozłączy. Specjalne złącza są wyposażone w klinowy system blokujący, który służy do mocowania osprzętu.
  • Specjalne złącza są dostępne do wszystkich koparek gąsienicowych i kołowych.
Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom Cat Connect

Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom Cat Connect

  • Nigdy nie marnuj czasu na szukanie łyżki. W przypadku wybranych łyżek dostępne jest narzędzie do śledzenia zasobów Cat.
  • Śledź całą flotę osprzętu i maszyn z jednego miejsca. Łyżki obsługujące funkcję śledzenia zasobów można wyświetlić w VisionLink® wraz ze sprzętem objętym subskrypcją Product Link.
  • Zapewnij bezpieczeństwo zasobów. Łyżki obsługujące funkcję śledzenia zasobów wysyłają alert w przypadku pozostawienia ich poza łatwymi w konfiguracji granicami miejsca pracy.
Zwiększona wytrzymałość — rozwiązanie do dynamicznego kopania

Zwiększona wytrzymałość — rozwiązanie do dynamicznego kopania

  • Łyżki o zwiększonej wytrzymałości zapewniają produktywność podczas agresywnych zastosowań. Są dostępne w szerokościach od 600 do 2500 mm (24-98 cali), do zastosowań w których żywotność zębów wynosi 200–400 godzin.
  • Podstawowe zastosowania łyżek o zwiększonej wytrzymałości to prace obejmujące piasku, bazalcie i silnie rozdrobniony granit.
  • Płyty ścieralne na dnie łyżek o zwiększonej wytrzymałości są o 17–38 procent grubsze niż w przypadku łyżek o zwiększonej obciążalności.
  • Łyżki o zwiększonej wytrzymałości zapewniają równowagę pomiędzy mocą i wydajnością. Łyżki do pracy z dużą mocą są optymalne do prac, w których kluczowe znaczenie mają siła odspajania i czasy trwania cykli roboczych.
  • Kop głębiej w materiałach skalnych, wykorzystując krawędź ukośną. Krawędź ukośna pomaga kopać głębiej w tych materiałach o dużej objętości, a następnie prowadzić je do łyżki.
  • Łyżki o zwiększonej wytrzymałości można montować sworzniowo bezpośrednio na maszynie albo za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat lub specjalnego złącza osprzętu CW.

Dane techniczne produktu Łyżka o zwiększonej wytrzymałości 1450 mm (59 cali): 568-7616

Szerokość 59 in 1450 mm
Pojemność 3,12 yd³ 2,39 m³
Masa 5445 lb 2470 kg
Interfejs Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat
Liczba adapterów 4 4
Rozmiar złącza Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Typ krawędzi Ukośna Ukośna

Zobacz, jak Łyżka o zwiększonej wytrzymałości 1450 mm (59 cali): 568-7616 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka o zwiększonej wytrzymałości

Załadunek wozidła przegubowego przy użyciu koparki 374F z łyżką o zwiększonej wytrzymałości

Załadunek skał na wozidło przy użyciu koparki 390F z łyżką o zwiększonej wytrzymałości

Załadunek skał na wozidło przy użyciu dużej koparki 336 z łyżką o zwiększonej wytrzymałości

Łyżka o zwiększonej wytrzymałości
Załadunek wozidła przegubowego przy użyciu koparki 374F z łyżką o zwiększonej wytrzymałości
Załadunek skał na wozidło przy użyciu koparki 390F z łyżką o zwiększonej wytrzymałości
Załadunek skał na wozidło przy użyciu dużej koparki 336 z łyżką o zwiększonej wytrzymałości

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie