1500 mm (59 cali), z mocowaniem sworzniowym

1500 mm (59 cali), z mocowaniem sworzniowym Łyżki do profilowania powierzchni – do minikoparek

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
59.1 cale
1500 mm
Pojemność
19.8 ft³
560 l
Masa
822.3 lb
373 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Zastosowanie

Zastosowanie

Do czyszczenia rowów, profilowania terenu i innych prac wykończeniowych.
Przechowywanie łyżek

Przechowywanie łyżek

Możliwość transportu wszystkich łyżek wymaganych do wykonywania zadania w łyżce do profilowania powierzchni.
Przykręcana krawędź tnąca

Przykręcana krawędź tnąca

Pozwala na płynne wykończenie w zakresie profilowania powierzchni.
Brak otworów odprowadzających

Brak otworów odprowadzających

Zatrzymuje materiał i wodę w celu usuwania odpadów i obsługi lekkich materiałów.
Sworznie w zestawie

Sworznie w zestawie

Sworznie są wstępnie instalowane wraz z łyżką.

Dane techniczne produktu 1500 mm (59 cali), z mocowaniem sworzniowym

Szerokość 59.1 cale 1500 mm
Pojemność 19.8 ft³ 560 l
Masa 822.3 lb 373 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 cale 20 mm
Promień zrzutu 36.4 cale 924 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 1500 mm (59 cali), z mocowaniem sworzniowym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony