| Szerokość | 72 in 1800 mm |
| Pojemność | 1.99 yd³ 1.52 m³ |
| Masa | 2087 lb 947 kg |
| Interfejs | Do użytku ze specjalnym złączem CW-40 Do użytku ze specjalnym złączem CW-40 |
| Typ krawędzi | Prosty Prosty |
Do skarpowania Łyżka do skarpowania 1800 mm (72 cale): 461-4183
Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealeraNajważniejsze dane
- Szerokość
- 72 in
- 1800 mm
- Pojemność
- 1.99 yd³
- 1.52 m³
- Masa
- 2087 lb
- 947 kg
Podsumowanie
Łyżki Cat® to więcej niż tylko dodatek — stanowią rozszerzenie maszyn Cat. Każda z nich jest idealnie wyważona pod kątem koparek, aby umożliwić nasypowe transportowanie materiałów bez negatywnego wpływu na oszczędność paliwa lub stan maszyny. Stworzyliśmy je w celu szybszego napełniania, utrzymywania kontroli nad ładunkiem i dopasowania do poszczególnych zadań.
Najważniejsze cechy w skrócie
- Zyskaj gwarancję najwyższej wydajności, łącząc maszynę Cat z łyżką Cat, która cechuje się niezwykłą uniwersalnością, pozwalającą optymalizować siłę odspajania i moc maszyny.
- Profil powłoki o podwójnym promieniu poprawia przepływ materiału na łyżkę. Zwiększony prześwit lemiesza zapewnia zmniejszony opór dolnej części łyżki, co obniża koszty związane z konserwacją.
- Zużycie paliwa jest najwyższe podczas kopania. Łyżki Cat gwarantują szybkie cięcie materiału w celu zwiększenia ogólnej wydajności pracy maszyny.
- Możesz załadować większą ilość materiału w krótszym czasie. Kształt łyżki i segmenty boczne pozwalają utrzymać większość materiału w łyżce podczas każdego załadunku.
- Niezawodna integralność konstrukcji łyżki w perspektywie długoterminowej. Zintegrowana płyta zawiasowa zapewnia lepszy rozkład siły w porównaniu do przyspawanej płyty zawiasowej.
- Łyżki Cat są produkowane z wykorzystaniem wytrzymałej, odpornej na ścieranie stali, zwłaszcza w przypadku elementów podatnych na nadmierne zużycie.
- Chroń najważniejsze, podatne na zużycie obszary łyżki za pomocą osprzętu do prac ziemnych (GET) Cat® . Zabezpieczenia bocznych krawędzi i krawędzie tnące chronią części łyżki, które są najbardziej narażone na kontakt z materiałami i przechodzenie przez nie.
- Zmniejsz koszty konserwacji, wybierając system GET odpowiedni do używanej łyżki i bieżącego zastosowania.
- Zęby łyżki są dostępne w różnorodnych wersjach, tak aby każdy klient mógł dopasować konfigurację maszyny do swoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy konieczne jest czyszczenie i wyrównywanie podłoża lub wykopywanie twardych, ściernych materiałów, oferujemy zęby do każdego zastosowania.
- Zarządzanie wieloma łyżkami i innym wyposażeniem floty jest łatwiejsze dzięki systemowi złączy. Złącza umożliwiają maszynom o podobnych rozmiarach współdzielenie wyposażenia oraz szybką wymianę osprzętu bez konieczności opuszczania kabiny.
- Łyżki, które można zamocować bezpośrednio do maszyny, są zgodne ze złączami z uchwytem sworzniowym Cat®, z wyjątkiem łyżek z uchwytem sworzniowym. Łyżki z uchwytem sworzniowym mają wpuszczany sworzeń, który optymalizuje siłę odspajania, co poprawia czas trwania cyklu obsługi łyżki w przypadku korzystania ze złącza z uchwytem sworzniowym Cat.
- Złącze z uchwytem sworzniowym Cat zapewnia również operatorowi możliwość podnoszenia łyżki w odwróconym położeniu w celu łatwego czyszczenia i wyrównania narożników.
- Należy upewnić się, że osprzęt jest odpowiednio zamocowany, za pomocą dźwiękowych i wizualnych sygnałów pochodzących z dodatkowego zatrzasku złącza, który zawsze znajduje się w zasięgu wzroku operatora.
- Złącza z uchwytem sworzniowym Cat są zgodne z gąsienicowymi koparkami 311-352 i wszystkimi koparkami kołowymi. Dostępne są również złącza o szerokościach do kopania rowów.
- Osprzęt zgodny ze specjalnym systemem złączy wykorzystuje stałe zawiasy szybkozłączy. Specjalne złącza są wyposażone w klinowy system blokujący, który służy do mocowania osprzętu.
- Specjalne złącza są dostępne do wszystkich koparek gąsienicowych i kołowych.
- Nigdy nie marnuj czasu na szukanie łyżki. W przypadku wybranych łyżek dostępne jest narzędzie do śledzenia zasobów Cat.
- Śledź całą flotę osprzętu i maszyn z jednego miejsca. Łyżki obsługujące funkcję śledzenia zasobów można wyświetlić w VisionLink® wraz ze sprzętem objętym subskrypcją Product Link ™.
- Zapewnij bezpieczeństwo zasobów. Łyżki obsługujące funkcję śledzenia zasobów wysyłają alert w przypadku pozostawienia ich poza łatwymi w konfiguracji granicami miejsca pracy.
- Łyżki do skarpowania świetnie sprawdzają się w zakresie skarpowania rowów, ukosowania, profilowania i innych prac wykończeniowych. Są kompatybilne z koparkami o masie od 11 do 35 ton (11000 do 35000 kg) i są dostępne w zakresie szerokości od 1200 mm do 2400 mm (48-94 cale)
- Łyżki do skarpowania, jedne łyżki z bocznymi otworami spustowymi, ułatwiają przenoszenie materiałów stałych.
- Niewielka głębokość i kompaktowy rozmiar łyżek do czyszczenia rowów ułatwia pracę w ciasnych miejscach w porównaniu do łyżek ogólnego przeznaczenia.
- Wydłużenie żywotności krawędzi podstawy łyżki dzięki przykręcanej krawędzi tnącej (BOCE). Krawędź BOCE chroni krawędź podstawy łyżki, można ją wymienić, gdy ulegnie zużyciu, oraz pomaga osiągnąć gładkie wykończenie w przypadku profilowania lub zasypywania rowów.
- Łyżki do skarpowania można montować sworzniowo bezpośrednio na maszynie albo za pomocą złącza z uchwytem sworzniowym Cat lub specjalnego złącza osprzętu CW.
Dane techniczne produktu Łyżka do skarpowania 1800 mm (72 cale): 461-4183
Zobacz, jak Łyżka do skarpowania 1800 mm (72 cale): 461-4183 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
- Szerokość
- 72 in
- 1800 mm
- Pojemność
- 1.99 yd³
- 1.52 m³
- Masa
- 2087 lb
- 947 kg
- Szerokość
- 83 in
- 2100 mm
- Pojemność
- 1.91 yd³
- 1.46 m³
- Masa
- 1784 lb
- 809 kg
- Szerokość
- 83 in
- 2100 mm
- Pojemność
- 2.31 ft³
- 1.76 l
- Masa
- 1905 lb
- 864 kg
assignment Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Kompatybilność technologii i usług
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
-
Cat PL161 Attachment Tracker
Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla Łyżka do skarpowania 1800 mm (72 cale): 461-4183
Zobacz więcej ofert