600mm (24cale)

600mm (24cale) Łyżki do kopania – do minikoparek

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
23.6 cale
600 mm
Pojemność
4.2 ft³
120 l
Masa
174.2 lb
79 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Zastosowanie

Zastosowanie

Zaprojektowane do różnych zastosowań i materiałów.
Konstrukcja łyżki

Konstrukcja łyżki

Formowana tylna osłona ułatwia załadunek łyżki i zwiększa produktywność.
Idealne napełnienie łyżki

Idealne napełnienie łyżki

Optymalny kąt zagięcia tylnej osłony oraz brak ostrych narożników umożliwia idealne napełnienie łyżki i zredukowanie zbijania się materiału.
Kształt łyżki

Kształt łyżki

Ulepszony kształt łyżki umożliwia łatwiejszy przepływ materiału. Ukośne ściany boczne łyżki ułatwiają zrzucanie przylegającego materiału.

Dane techniczne produktu 600mm (24cale)

Szerokość 23.6 cale 600 mm
Pojemność 4.2 ft³ 120 l
Masa 174.2 lb 79 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.6 cale 16 mm
Promień zrzutu 27.2 cale 691 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 600mm (24cale) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony