Łyżka równająca 1500 mm (59 cali): 512-8393

Równające Łyżka równająca 1500 mm (59 cali): 512-8393

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
59.1 in
1500 mm
Pojemność
1.88 yd³
1.44 m³
Masa
2429 lb
512.8 kg

Podsumowanie

Łyżki Cat® to więcej niż tylko dodatek — stanowią rozszerzenie maszyn Cat. Każda z nich jest idealnie wyważona pod kątem koparek, aby umożliwić nasypowe transportowanie materiałów bez negatywnego wpływu na oszczędność paliwa lub stan maszyny. Stworzyliśmy je w celu szybszego napełniania, utrzymywania kontroli nad ładunkiem i dopasowania do poszczególnych zadań.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Wysoka wydajność

Wysoka wydajność

  • Zyskaj gwarancję najwyższej wydajności, łącząc maszynę Cat z łyżką Cat, która cechuje się niezwykłą uniwersalnością, pozwalającą optymalizować siłę odspajania i moc maszyny.
  • Profil powłoki o podwójnym promieniu poprawia przepływ materiału na łyżkę. Zwiększony prześwit lemiesza zapewnia zmniejszony opór dolnej części łyżki, co obniża koszty związane z konserwacją.
  • Zużycie paliwa jest najwyższe podczas kopania. Łyżki Cat gwarantują szybkie cięcie materiału w celu zwiększenia ogólnej wydajności pracy maszyny.
  • Możesz załadować większą ilość materiału w krótszym czasie. Kształt łyżki i segmenty boczne pozwalają utrzymać większość materiału w łyżce podczas każdego załadunku.
Trwałość i niezawodność

Trwałość i niezawodność

  • Niezawodna integralność konstrukcji łyżki w perspektywie długoterminowej. Zintegrowana płyta zawiasowa zapewnia lepszy rozkład siły w porównaniu do przyspawanej płyty zawiasowej.
  • Łyżki Cat są produkowane z wykorzystaniem wytrzymałej, odpornej na ścieranie stali, zwłaszcza w przypadku elementów podatnych na nadmierne zużycie.
  • Chroń najważniejsze, podatne na zużycie obszary łyżki za pomocą osprzętu do prac ziemnych (GET) Cat® . Zabezpieczenia bocznych krawędzi i krawędzie tnące chronią części łyżki, które są najbardziej narażone na kontakt z materiałami i przechodzenie przez nie.
  • Zmniejsz koszty konserwacji, wybierając system GET odpowiedni do używanej łyżki i bieżącego zastosowania.
  • Zęby łyżki są dostępne w różnorodnych wersjach, tak aby każdy klient mógł dopasować konfigurację maszyny do swoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy konieczne jest czyszczenie i wyrównywanie podłoża lub wykopywanie twardych, ściernych materiałów, oferujemy zęby do każdego zastosowania.
Uniwersalność i wygoda dzięki złączom

Uniwersalność i wygoda dzięki złączom

  • Zarządzanie wieloma łyżkami i innym wyposażeniem floty jest łatwiejsze dzięki systemowi złączy. Złącza umożliwiają maszynom o podobnych rozmiarach współdzielenie wyposażenia oraz szybką wymianę osprzętu bez konieczności opuszczania kabiny.
  • Łyżki, które można zamocować bezpośrednio do maszyny, są zgodne ze złączami z uchwytem sworzniowym Cat®, z wyjątkiem łyżek z uchwytem sworzniowym. Łyżki z uchwytem sworzniowym mają wpuszczany sworzeń, który optymalizuje siłę odspajania, co poprawia czas trwania cyklu obsługi łyżki w przypadku korzystania ze złącza z uchwytem sworzniowym Cat.
  • Złącze z uchwytem sworzniowym Cat zapewnia również operatorowi możliwość podnoszenia łyżki w odwróconym położeniu w celu łatwego czyszczenia i wyrównania narożników.
  • Należy upewnić się, że osprzęt jest odpowiednio zamocowany, za pomocą dźwiękowych i wizualnych sygnałów pochodzących z dodatkowego zatrzasku złącza, który zawsze znajduje się w zasięgu wzroku operatora.
  • Złącza z uchwytem sworzniowym Cat są zgodne z gąsienicowymi koparkami 311-352 i wszystkimi koparkami kołowymi. Dostępne są również złącza o szerokościach do kopania rowów.
  • Osprzęt zgodny ze specjalnym systemem złączy wykorzystuje stałe zawiasy szybkozłączy. Specjalne złącza są wyposażone w klinowy system blokujący, który służy do mocowania osprzętu.
  • Specjalne złącza są dostępne do wszystkich koparek gąsienicowych i kołowych.
Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom Cat Connect

Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom Cat Connect

  • Nigdy nie marnuj czasu na szukanie łyżki. W przypadku wybranych łyżek dostępne jest narzędzie do śledzenia zasobów Cat.
  • Śledź całą flotę osprzętu i maszyn z jednego miejsca. Łyżki obsługujące funkcję śledzenia zasobów można wyświetlić w VisionLink® wraz ze sprzętem objętym subskrypcją Product Link.
  • Zapewnij bezpieczeństwo zasobów. Łyżki obsługujące funkcję śledzenia zasobów wysyłają alert w przypadku pozostawienia ich poza łatwymi w konfiguracji granicami miejsca pracy.
Cat

Łyżki równające — precyzyjne wykończenie pracy

  • Jeśli Twoim celem jest wykonanie gładkiego wykończenia lub wyrównania, wybierz łyżkę równającą.
  • Łyżki równające są stosowane głównie z systemem Cat® Tilt-rotator. Zastosowanie łyżki równającej z systemem Cat® Tilt-rotator zwiększa zdolność łyżki do wykonywania gładkich wykończeń pod różnymi kątami.
  • Łyżki równające można montować bezpośrednio na maszynie albo za pomocą złącza z uchwytem sworzniowym Cat lub specjalnego złącza osprzętu CW.

Dane techniczne produktu Łyżka równająca 1500 mm (59 cali): 512-8393

Szerokość 59.1 in 1500 mm
Pojemność 1.88 yd³ 1.44 m³
Masa 2429 lb 512.8 kg
Interfejs Możliwość użytkowania jako mocowanie sworzniowe lub wraz ze złączem z uchwytem sworzniowym Cat Możliwość użytkowania jako mocowanie sworzniowe lub wraz ze złączem z uchwytem sworzniowym Cat
Typ krawędzi Prosty Prosty

Zobacz, jak Łyżka równająca 1500 mm (59 cali): 512-8393 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżki równająca

Łyżki równająca

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie