Podsumowanie
Najważniejszymi cechami łyżek bananowych do kopania rowów są otwarte płyty boczne i niewielka szerokość. Z założenia są przeznaczone do kopania rowów w spoistych materiałach, a ich konstrukcja ułatwia rozładunek.
Najważniejsze dane
Najważniejszymi cechami łyżek bananowych do kopania rowów są otwarte płyty boczne i niewielka szerokość. Z założenia są przeznaczone do kopania rowów w spoistych materiałach, a ich konstrukcja ułatwia rozładunek.
| Szerokość | 15.7 cale 400 mm |
| Pojemność | 3 ft³ 86 l |
| Masa | 143.3 lb 65 kg |
| Grubość krawędzi podstawy | 0.8 cale 20 mm |
| Promień zrzutu | 24.5 cale 622 mm |
| Typ adaptera | Złącze osprzętu CW-05 Złącze osprzętu CW-05 |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony