Podsumowanie
Używane do czyszczenia rowów, profilowania pochyłości oraz powierzchni i innych prac wykończeniowych.
Najważniejsze dane
Używane do czyszczenia rowów, profilowania pochyłości oraz powierzchni i innych prac wykończeniowych.
Wyświetlanie 1-6 z 5
| Szerokość | 47.2 in 1200 mm |
| Pojemność | 6.5 ft³ 184 l |
| Masa | 253.5 lb 115 kg |
| Grubość krawędzi podstawy | 0.8 in 20 mm |
| Promień zrzutu | 21.3 in 540 mm |
| Typ adaptera | Złącze osprzętu CW-05 Złącze osprzętu CW-05 |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony