Łyżka o zwiększonej obciążalności 1200 mm (48 cali): 550-9534

Łyżka o zwiększonej obciążalności 1200 mm (48 cali): 550-9534 O dużej obciążalności (HD)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
48 in
1200 mm
Pojemność
1.56 yd³
1.19 m³
Masa
2031 lb
921 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Wysoka wydajność

Wysoka wydajność

  • Zyskaj gwarancję najwyższej wydajności, łącząc maszynę Cat z łyżką Cat, która cechuje się niezwykłą uniwersalnością, pozwalającą optymalizować siłę odspajania i moc maszyny.
  • Profil powłoki o podwójnym promieniu poprawia przepływ materiału na łyżkę. Zwiększony prześwit lemiesza zapewnia zmniejszony opór dolnej części łyżki, co obniża koszty związane z konserwacją.
  • Zużycie paliwa jest najwyższe podczas kopania. Łyżki Cat gwarantują szybkie cięcie materiału w celu zwiększenia ogólnej wydajności pracy maszyny.
  • Możesz załadować większą ilość materiału w krótszym czasie. Kształt łyżki i segmenty boczne pozwalają utrzymać większość materiału w łyżce podczas każdego załadunku.
Trwałość i niezawodność

Trwałość i niezawodność

  • Niezawodna integralność konstrukcji łyżki w perspektywie długoterminowej. Zintegrowana płyta zawiasowa zapewnia lepszy rozkład siły w porównaniu do przyspawanej płyty zawiasowej.
  • Łyżki Cat są produkowane z wykorzystaniem wytrzymałej, odpornej na ścieranie stali, zwłaszcza w przypadku podzespołów podatnych na nadmierne zużycie.
  • Chroń najważniejsze, podatne na zużycie obszary łyżki za pomocą osprzętu do prac ziemnych (GET) Cat.
  • Zwiększ produkcję w wymagających zastosowaniach, ułatw penetrację podczas stertowania i skróć czas trwania cyklu za pomocą systemu Cat® Advansys GET
  • Montuj i demontuj końcówki szybciej niż kiedykolwiek za pomocą systemu Advansys GET — bez użycia młotka
  • Zapewnij bezpieczne zamocowanie końcówek i adapterów, korzystając wyłącznie z prostych narzędzi ręcznych i osłony CapSure
  • Zmniejsz koszty konserwacji, wybierając system GET odpowiedni do używanej łyżki i bieżącego zastosowania. Końcówki łyżki są dostępne w różnorodnych wersjach, tak aby każdy klient mógł dopasować konfigurację maszyny do swoich potrzeb.
Uniwersalność i wygoda dzięki złączom

Uniwersalność i wygoda dzięki złączom

  • Zarządzanie wieloma łyżkami i innym wyposażeniem floty jest łatwiejsze dzięki systemowi złączy. Złącza umożliwiają maszynom o podobnych rozmiarach współdzielenie wyposażenia oraz szybką wymianę osprzętu bez konieczności opuszczania kabiny.
  • Łyżki, które można zamocować bezpośrednio do maszyny, są zgodne ze złączami z uchwytem mechanicznym Cat®, z wyjątkiem łyżek z uchwytem mechanicznym. Łyżki z uchwytem mechanicznym mają wpuszczany sworzeń, który optymalizuje siłę odspajania, co poprawia czas trwania cyklu obsługi łyżki w przypadku korzystania ze złącza z uchwytem mechanicznym Cat.
  • Złącze z uchwytem mechanicznym Cat zapewnia również operatorowi możliwość podnoszenia łyżki w odwróconym położeniu w celu łatwego czyszczenia i wyrównania narożników.
  • Należy upewnić się, że osprzęt jest odpowiednio zamocowany, za pomocą dźwiękowych i wizualnych sygnałów pochodzących z dodatkowego zatrzasku złącza, który zawsze znajduje się w zasięgu wzroku operatora.
  • Złącza z uchwytem mechanicznym Cat są zgodne z gąsienicowymi koparkami 311-352 i wszystkimi koparkami kołowymi. Dostępne są również złącza o szerokościach do kopania rowów.
  • Osprzęt zgodny ze systemem specjalnych złączy CW wykorzystuje stałe zawiasy szybkozłączy. Specjalne złącza CW są wyposażone w klinowy system blokujący, który służy do mocowania osprzętu.
  • Specjalne złącza CW są dostępne do wszystkich koparek gąsienicowych i kołowych.
Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom Cat Connect

Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom Cat Connect

  • Nigdy nie marnuj czasu na szukanie łyżki. W przypadku wybranych łyżek dostępne jest narzędzie do śledzenia zasobów Cat.
  • Śledź całą flotę osprzętu i maszyn z jednego miejsca. Łyżki obsługujące funkcję śledzenia zasobów można wyświetlić w VisionLink® wraz ze sprzętem objętym subskrypcją Product Link.
  • Zapewnij bezpieczeństwo zasobów. Łyżki obsługujące funkcję śledzenia zasobów wysyłają alert w przypadku pozostawienia ich poza łatwymi w konfiguracji granicami miejsca pracy.
Cat

Zwiększona obciążalność — kompleksowe rozwiązanie do kopania

  • W zastosowaniach z potencjalnie zmiennymi warunkami pracy łyżki o zwiększonej obciążalności są najbardziej praktycznym wyborem do pracy z szerokością 450–2150 mm (18–85 cali). Ich wszechstronność w każdym zastosowaniu sprawia, że są najczęściej wybieraną łyżką koparki. Żywotność jej końcówki waha się od 400 do 800 godzin.
  • Łyżki o zwiększonej obciążalności sprawdzają się najlepiej podczas pracy z materiałami o różnej gęstości i twardości, w tym mieszankami ziemi, gliną i skałami.
  • Płyty ścieralne na dnie łyżek o dużej obciążalności są o 20–40 procent grubsze niż w przypadku łyżek ogólnego przeznaczenia.
  • Boczne płyty ścieralne są do 17–25 procent grubsze niż w łyżkach ogólnego przeznaczenia.
  • Łyżki o zwiększonej obciążalności do średnich i dużych koparek mogą zapewnić wzrost grubości krawędzi bocznej nawet rzędu 14–17%.
  • Zrównoważona moc i wydajność dzięki łyżkom specjalnym o zwiększonej obciążalności. Łyżki specjalne sprawdzają się najlepiej w zastosowaniach w których kluczowe znaczenie mają siła odspajania i czasy trwania cykli roboczych.
  • Kop głębiej w materiałach skalnych, wykorzystując krawędź ukośną. Krawędź ukośna pomaga kopać głębiej w tych materiałach o dużej objętości, a następnie prowadzić je do łyżki.
  • Łyżki o zwiększonej obciążalności można zamontować sworzniowo bezpośrednio na maszynie albo za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat lub specjalnego złącza osprzętu CW.

Dane techniczne produktu Łyżka o zwiększonej obciążalności 1200 mm (48 cali): 550-9534

Szerokość 48 in 1200 mm
Pojemność 1.56 yd³ 1.19 m³
Masa 2031 lb 921 kg
Interfejs Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat
Liczba adapterów 4 4
Rozmiar złącza Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Typ krawędzi Prosty Prosty

Zobacz, jak Łyżka o zwiększonej obciążalności 1200 mm (48 cali): 550-9534 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka o zwiększonej obciążalności

Koparka 325F CR używająca łyżki o zwiększonej obciążalności

Koparka 320F z łyżką o zwiększonej obciążalności

Koparka 323 podczas kopania przy użyciu łyżki o zwiększonej obciążalności

Koparka 330 GC używająca łyżki o zwiększonej obciążalności

Załadunek wozidła 772G przy użyciu koparki 336 GC

Łyżka o zwiększonej obciążalności
Koparka 325F CR używająca łyżki o zwiększonej obciążalności
Koparka 320F z łyżką o zwiększonej obciążalności
Koparka 323 podczas kopania przy użyciu łyżki o zwiększonej obciążalności
Koparka 330 GC używająca łyżki o zwiększonej obciążalności
Załadunek wozidła 772G przy użyciu koparki 336 GC

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie