1200 mm (47 in)

1200 mm (47 in) Łyżki do skarpowania – do minikoparek

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
47.2 cale
1200 mm
Pojemność
5.4 ft³
154 l
Masa
205 lb
93 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Cat

Zastosowanie

Zaprojektowane do różnych zastosowań i materiałów.
Cat

Konstrukcja łyżki

Formowana tylna osłona ułatwia załadunek łyżki i zwiększa produktywność.
Cat

Idealne napełnienie łyżki

Optymalny kąt zagięcia tylnej osłony oraz brak ostrych narożników umożliwia idealne napełnienie łyżki i zredukowanie zbijania się materiału.
Cat

Kształt łyżki

Ulepszony kształt łyżki umożliwia łatwiejszy przepływ materiału. Ukośne ściany boczne łyżki ułatwiają zrzucanie przylegającego materiału.
Cat

Złącze osprzętu CW

Zaprojektowane do stosowania z adapterem złącza osprzętu CW, który umożliwia szybką wymianę łyżki i ma klinową konstrukcję zapewniającą pewne mocowanie łyżki.

Dane techniczne produktu 1200 mm (47 in)

Szerokość 47.2 cale 1200 mm
Pojemność 5.4 ft³ 154 l
Masa 205 lb 93 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 cale 20 mm
Promień zrzutu 18.4 cale 467 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-05 Złącze osprzętu CW-05

Zobacz, jak 1200 mm (47 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony