1300mm (51in)

Łyżki do profilowania powierzchni o profilu skandynawskim 1300mm (51in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
51 in
1300 mm
Pojemność
14.1 ft³
400 l
Masa
582 lb
264 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Zastosowanie

Zastosowanie

Zaprojektowana z myślą o współpracy z systemem obrotowo-wychylnym wyposażonym w złącze osprzętu typu S lub złącze osprzętu z uchwytem sworzniowym.
Płyty boczne zabezpieczone przed ścieraniem

Płyty boczne zabezpieczone przed ścieraniem

Specjalnie zaprojektowane boczne płyty trudnościeralne zapewniają optymalną odporność na ścieranie w wymagających zastosowaniach.
Rura skrętna

Rura skrętna

W przypadku wspornika o niskiej konstrukcji prawie zerowa odsadzka i wysoka odporność na zginanie nawet pod wysokim naprężeniem.
Stożkowe / zwężone płyty boczne

Stożkowe / zwężone płyty boczne

Specjalny kształt ułatwia napełnianie i opróżnianie łyżki, a także umożliwia obracanie wewnątrz rowu w przypadku korzystania w połączeniu z systemem obrotowo-wychylnym.
Krótki promień zrzutu i długi spód

Krótki promień zrzutu i długi spód

Przy wysokich siłach odspajania w połączeniu z użyciem głowicy wychylno-obrotowej łyżka nadal mieści akceptowalną objętość materiału.

Dane techniczne produktu 1300mm (51in)

Szerokość 51 in 1300 mm
Pojemność 14.1 ft³ 400 l
Masa 582 lb 264 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Promień zrzutu 33.1 in 842 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu S-45 Złącze osprzętu S-45

Zobacz, jak 1300mm (51in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1300mm (51in)

Zobacz więcej ofert