Podsumowanie
Idealnie nadaje się do profilowania powierzchni, kopania rowów, ogólnych prac związanych z wykopami, załadunku i zasypywania w glebach różnych typów, włącznie z wymagającymi zastosowaniami.
Najważniejsze dane
Idealnie nadaje się do profilowania powierzchni, kopania rowów, ogólnych prac związanych z wykopami, załadunku i zasypywania w glebach różnych typów, włącznie z wymagającymi zastosowaniami.
Wyświetlanie 1-6 z 5
| Szerokość | 51 cale 1300 mm |
| Pojemność | 14.1 ft³ 400 l |
| Masa | 637.1 lb 289 kg |
| Grubość krawędzi podstawy | 0.8 cale 20 mm |
| Promień zrzutu | 34.6 cale 879 mm |
| Typ adaptera | Złącze sworzniowe, Złącze z uchwytem sworzoniowym Złącze sworzniowe, Złącze z uchwytem sworzoniowym |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony