1000 mm (39 cali)

1000 mm (39 cali) Łyżki do skarpowania – do minikoparek

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
39.4 cale
1000 mm
Pojemność
3.4 ft³
96 l
Masa
134.5 lb
61 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Cat

Zastosowanie

Zaprojektowane do różnych zastosowań i materiałów.
Cat

Konstrukcja łyżki

Formowana tylna osłona ułatwia załadunek łyżki i zwiększa produktywność.
Cat

Idealne napełnienie łyżki

Optymalny kąt zagięcia tylnej osłony oraz brak ostrych narożników umożliwia idealne napełnienie łyżki i zredukowanie zbijania się materiału.
Cat

Kształt łyżki

Ulepszony kształt łyżki umożliwia łatwiejszy przepływ materiału. Ukośne ściany boczne łyżki ułatwiają zrzucanie przylegającego materiału.
Cat

Złącze osprzętu CW

Zaprojektowane do stosowania z adapterem złącza osprzętu CW, który umożliwia szybką wymianę łyżki i ma klinową konstrukcję zapewniającą pewne mocowanie łyżki.

Dane techniczne produktu 1000 mm (39 cali)

Szerokość 39.4 cale 1000 mm
Pojemność 3.4 ft³ 96 l
Masa 134.5 lb 61 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.6 cale 16 mm
Promień zrzutu 15.9 cale 404 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu CW-05 Złącze osprzętu CW-05

Zobacz, jak 1000 mm (39 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony