| Szerokość | 48 in 1200 mm |
| Pojemność | 1.56 yd³ 1.19 m³ |
| Masa | 1713 lb 777 kg |
| Interfejs | Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat |
| Liczba adapterów | 5 5 |
| Rozmiar złącza | Cat Advansys 80 Cat Advansys 80 |
| Typ krawędzi | Prosty Prosty |
Standardowe Łyżka ogólnego przeznaczenia 1200 mm (48 cali): 550-9446
Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealeraNajważniejsze dane
- Szerokość
- 48 in
- 1200 mm
- Pojemność
- 1.56 yd³
- 1.19 m³
- Masa
- 1713 lb
- 777 kg
Podsumowanie
Łyżki Cat® to więcej niż tylko dodatek — stanowią rozszerzenie maszyn Cat. Każda z nich jest idealnie wyważona pod kątem koparek, aby umożliwić nasypowe transportowanie materiałów bez negatywnego wpływu na oszczędność paliwa lub stan maszyny. Stworzyliśmy je w celu szybszego napełniania, utrzymywania kontroli nad ładunkiem i dopasowania do poszczególnych zadań.
Najważniejsze cechy w skrócie
- Zyskaj gwarancję najwyższej wydajności, łącząc maszynę Cat z łyżką Cat, która cechuje się niezwykłą uniwersalnością, pozwalającą optymalizować siłę odspajania i moc maszyny.
- Profil powłoki o podwójnym promieniu poprawia przepływ materiału na łyżkę. Zwiększony prześwit lemiesza zapewnia zmniejszony opór dolnej części łyżki, co obniża koszty związane z konserwacją.
- Zużycie paliwa jest najwyższe podczas kopania. Łyżki Cat gwarantują szybkie cięcie materiału w celu zwiększenia ogólnej wydajności pracy maszyny.
- Możesz załadować większą ilość materiału w krótszym czasie. Kształt łyżki i segmenty boczne pozwalają utrzymać większość materiału w łyżce podczas każdego załadunku.
- Niezawodna integralność konstrukcji łyżki w perspektywie długoterminowej. Zintegrowana płyta zawiasowa zapewnia lepszy rozkład siły w porównaniu do przyspawanej płyty zawiasowej.
- Łyżki Cat są produkowane z wykorzystaniem wytrzymałej, odpornej na ścieranie stali, zwłaszcza w przypadku podzespołów podatnych na nadmierne zużycie.
- Chroń najważniejsze, podatne na zużycie obszary łyżki za pomocą osprzętu do prac ziemnych (GET) Cat.
- Zwiększ produkcję w wymagających zastosowaniach, ułatw penetrację podczas stertowania i skróć czas trwania cyklu za pomocą systemu Cat® Advansys™ GET
- Montuj i demontuj końcówki szybciej niż kiedykolwiek za pomocą systemu Advansys GET — bez użycia młotka
- Zapewnij bezpieczne zamocowanie końcówek i adapterów, korzystając wyłącznie z prostych narzędzi ręcznych i osłony CapSure
- Zmniejsz koszty konserwacji, wybierając system GET odpowiedni do używanej łyżki i bieżącego zastosowania. Końcówki łyżki są dostępne w różnorodnych wersjach, tak aby każdy klient mógł dopasować konfigurację maszyny do swoich potrzeb.
- Zarządzanie wieloma łyżkami i innym wyposażeniem floty jest łatwiejsze dzięki systemowi złączy. Złącza umożliwiają maszynom o podobnych rozmiarach współdzielenie wyposażenia oraz szybką wymianę osprzętu bez konieczności opuszczania kabiny.
- Łyżki, które można zamocować bezpośrednio do maszyny, są zgodne ze złączami z uchwytem mechanicznym Cat®, z wyjątkiem łyżek z uchwytem mechanicznym. Łyżki z uchwytem mechanicznym mają wpuszczany sworzeń, który optymalizuje siłę odspajania, co poprawia czas trwania cyklu obsługi łyżki w przypadku korzystania ze złącza z uchwytem mechanicznym Cat.
- Złącze z uchwytem mechanicznym Cat zapewnia również operatorowi możliwość podnoszenia łyżki w odwróconym położeniu w celu łatwego czyszczenia i wyrównania narożników.
- Należy upewnić się, że osprzęt jest odpowiednio zamocowany, za pomocą dźwiękowych i wizualnych sygnałów pochodzących z dodatkowego zatrzasku złącza, który zawsze znajduje się w zasięgu wzroku operatora.
- Złącza z uchwytem mechanicznym Cat są zgodne z gąsienicowymi koparkami 311-352 i wszystkimi koparkami kołowymi. Dostępne są również złącza o szerokościach do kopania rowów.
- Osprzęt zgodny ze systemem specjalnych złączy CW wykorzystuje stałe zawiasy szybkozłączy. Specjalne złącza CW są wyposażone w klinowy system blokujący, który służy do mocowania osprzętu.
- Specjalne złącza CW są dostępne do wszystkich koparek gąsienicowych i kołowych.
- Nigdy nie marnuj czasu na szukanie łyżki. W przypadku wybranych łyżek dostępne jest narzędzie do śledzenia zasobów Cat.
- Śledź całą flotę osprzętu i maszyn z jednego miejsca. Łyżki obsługujące funkcję śledzenia zasobów można wyświetlić w VisionLink® wraz ze sprzętem objętym subskrypcją Product Link ™.
- Zapewnij bezpieczeństwo zasobów. Łyżki obsługujące funkcję śledzenia zasobów wysyłają alert w przypadku pozostawienia ich poza łatwymi w konfiguracji granicami miejsca pracy.
- Łyżki ogólnego przeznaczenia są dostępne w wersjach o szerokości od 450 do 2600 mm (18–102 cali) oraz w szerokiej gamie pojemności, dzięki czemu stanowią rozwiązanie dla koparek o dowolnej wielkości.
- Łyżki ogólnego przeznaczenia są najlepiej przystosowane do materiałów, takich jak ziemia, glina i drobny żwir, oraz gdy trwałość końcówki może przekraczać 800 godzin.
- Dodatkowe płyty na krawędziach, spodzie i podstawie łyżek ogólnego przeznaczenia zapewniają dłuższy okres ich eksploatacji niż w przypadku łyżek uniwersalnych.
- Zastosowanie łyżki ogólnego przeznaczenia z krawędzią do wyrównywania lub szeroką końcówką umożliwia zasypywanie wykopów, wyrównywanie podłoża lub uzyskiwanie gładkiego wykończenia w każdym miejscu pracy.
- Łyżki ogólnego przeznaczenia można montować sworzniowo bezpośrednio na maszynie albo za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat lub specjalnego złącza osprzętu CW.
Dane techniczne produktu Łyżka ogólnego przeznaczenia 1200 mm (48 cali): 550-9446
Zobacz, jak Łyżka ogólnego przeznaczenia 1200 mm (48 cali): 550-9446 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
- Szerokość
- 48 in
- 1200 mm
- Pojemność
- 1.56 yd³
- 1.19 m³
- Masa
- 1713 lb
- 777 kg
- Szerokość
- 48 in
- 1200 mm
- Pojemność
- 1.56 yd³
- 1.19 m³
- Masa
- 1796 lb
- 815 kg
- Szerokość
- 51 in
- 1300 mm
- Pojemność
- 1.7 yd³
- 1.3 m³
- Masa
- 1799 lb
- 816 kg
assignment Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Galeria multimediów
Zdjęcia
Łyżka ogólnego przeznaczenia
Koparka 336F z łyżką ogólnego przeznaczenia
Załadunek wozidła przegubowego 730C przy użyciu do koparki 336F z łyżką ogólnego przeznaczenia
Koparka 311F RR podczas kopania rowu przy użyciu łyżki ogólnego przeznaczenia
Średnia koparka 320 z łyżką ogólnego przeznaczenia przy załadunku wozidła
Koparka M317F podczas kopania przy użyciu łyżki ogólnego przeznaczenia
Kompatybilność technologii i usług
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
-
Cat PL161 Attachment Tracker
Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla Łyżka ogólnego przeznaczenia 1200 mm (48 cali): 550-9446
Zobacz więcej ofert