Podsumowanie
Służy do kopania rowów, ale nadaje się także do ogólnych prac związanych z wykopami i zasypywaniem w glebach każdego typu, włącznie z wymagającymi zastosowaniami.
Najważniejsze dane
Służy do kopania rowów, ale nadaje się także do ogólnych prac związanych z wykopami i zasypywaniem w glebach każdego typu, włącznie z wymagającymi zastosowaniami.
Wyświetlanie 1-6 z 4
| Szerokość | 12.6 in 320 mm |
| Pojemność | 2.8 ft³ 80 l |
| Masa | 169.8 lb 77 kg |
| Grubość krawędzi podstawy | 0.8 in 20 mm |
| Promień zrzutu | 30.2 in 767 mm |
| Typ adaptera | Złącze osprzętu S-40 Złącze osprzętu S-40 |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony