| Szerokość | 66 in 1650 mm |
| Pojemność | 2.58 yd³ 1.97 m³ |
| Masa | 2635 lb 1195 kg |
| Interfejs | Do użytku ze specjalnym złączem CW-40 Do użytku ze specjalnym złączem CW-40 |
| Liczba adapterów | 5 5 |
| Rozmiar złącza | Cat Advansys 100 Cat Advansys 100 |
| Typ krawędzi | Prosty Prosty |
O dużej obciążalności (HD) Łyżka o zwiększonej obciążalności 1650 mm (66 cali): 541-1779
Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealeraNajważniejsze dane
- Szerokość
- 66 in
- 1650 mm
- Pojemność
- 2.58 yd³
- 1.97 m³
- Masa
- 2635 lb
- 1195 kg
Podsumowanie
Łyżki Cat® to więcej niż tylko dodatek — stanowią rozszerzenie maszyn Cat. Każda z nich jest idealnie wyważona pod kątem koparek, aby umożliwić nasypowe transportowanie materiałów bez negatywnego wpływu na oszczędność paliwa lub stan maszyny. Stworzyliśmy je w celu szybszego napełniania, utrzymywania kontroli nad ładunkiem i dopasowania do poszczególnych zadań. Niektóre rozwiązania są dostępne jedynie w określonych regionach. Dostępność konkretnego osprzętu dla danego regionu można sprawdzić u dealera Cat.
Najważniejsze cechy w skrócie
- Zyskaj gwarancję najwyższej wydajności, łącząc maszynę Cat z łyżką Cat, która cechuje się niezwykłą uniwersalnością, pozwalającą optymalizować siłę odspajania i moc maszyny.
- Profil powłoki o podwójnym promieniu poprawia przepływ materiału na łyżkę. Zwiększony prześwit lemiesza zapewnia zmniejszony opór dolnej części łyżki, co obniża koszty związane z konserwacją.
- Zużycie paliwa jest najwyższe podczas kopania. Łyżki Cat gwarantują szybkie cięcie materiału w celu zwiększenia ogólnej wydajności pracy maszyny.
- Możesz załadować większą ilość materiału w krótszym czasie. Kształt łyżki i segmenty boczne pozwalają utrzymać większość materiału w łyżce podczas każdego załadunku.
- Niezawodna integralność konstrukcji łyżki w perspektywie długoterminowej. Zintegrowana płyta zawiasowa zapewnia lepszy rozkład siły w porównaniu do przyspawanej płyty zawiasowej.
- Łyżki Cat są produkowane z wykorzystaniem wytrzymałej, odpornej na ścieranie stali, zwłaszcza w przypadku podzespołów podatnych na nadmierne zużycie.
- Chroń najważniejsze, podatne na zużycie obszary łyżki za pomocą osprzętu do prac ziemnych (GET) Cat.
- Zwiększ produkcję w wymagających zastosowaniach, ułatw penetrację podczas stertowania i skróć czas trwania cyklu za pomocą systemu Cat® Advansys™ GET
- Montuj i demontuj końcówki szybciej niż kiedykolwiek za pomocą systemu Advansys GET — bez użycia młotka
- Zapewnij bezpieczne zamocowanie końcówek i adapterów, korzystając wyłącznie z prostych narzędzi ręcznych i osłony CapSure
- Zmniejsz koszty konserwacji, wybierając system GET odpowiedni do używanej łyżki i bieżącego zastosowania. Końcówki łyżki są dostępne w różnorodnych wersjach, tak aby każdy klient mógł dopasować konfigurację maszyny do swoich potrzeb.
- Zarządzanie wieloma łyżkami i innym wyposażeniem floty jest łatwiejsze dzięki systemowi złączy. Złącza umożliwiają maszynom o podobnych rozmiarach współdzielenie wyposażenia oraz szybką wymianę osprzętu bez konieczności opuszczania kabiny.
- Łyżki, które można zamocować bezpośrednio do maszyny, są zgodne ze złączami z uchwytem sworzniowym Cat®, z wyjątkiem łyżek z uchwytem sworzniowym. Łyżki z uchwytem sworzniowym mają wpuszczany sworzeń, który optymalizuje siłę odspajania, co poprawia czas trwania cyklu obsługi łyżki w przypadku korzystania ze złącza z uchwytem sworzniowym Cat.
- Złącze z uchwytem sworzniowym Cat zapewnia również operatorowi możliwość podnoszenia łyżki w odwróconym położeniu w celu łatwego czyszczenia i wyrównania narożników.
- Należy upewnić się, że osprzęt jest odpowiednio zamocowany, za pomocą dźwiękowych i wizualnych sygnałów pochodzących z dodatkowego zatrzasku złącza, który zawsze znajduje się w zasięgu wzroku operatora.
- Złącza z uchwytem sworzniowym Cat są zgodne z gąsienicowymi koparkami 311-352 i wszystkimi koparkami kołowymi. Dostępne są również złącza o szerokościach do kopania rowów.
- Osprzęt zgodny ze specjalnym systemem złączy wykorzystuje stałe zawiasy szybkozłączy. Specjalne złącza są wyposażone w klinowy system blokujący, który służy do mocowania osprzętu.
- Specjalne złącza są dostępne do wszystkich koparek gąsienicowych i kołowych.
- Nigdy nie marnuj czasu na szukanie łyżki. W przypadku wybranych łyżek dostępne jest narzędzie do śledzenia zasobów Cat.
- Śledź całą flotę osprzętu i maszyn z jednego miejsca. Łyżki obsługujące funkcję śledzenia zasobów można wyświetlić w VisionLink® wraz ze sprzętem objętym subskrypcją Product Link ™.
- Zapewnij bezpieczeństwo zasobów. Łyżki obsługujące funkcję śledzenia zasobów wysyłają alert w przypadku pozostawienia ich poza łatwymi w konfiguracji granicami miejsca pracy.
- W zastosowaniach z potencjalnie zmiennymi warunkami pracy łyżki o zwiększonej obciążalności są najbardziej praktycznym wyborem do pracy z szerokością 450–2150 mm. Ich wszechstronność w każdym zastosowaniu sprawia, że są najczęściej wybieraną łyżką koparkową. Żywotność jej końcówki waha się od 400 do 800 godzin.
- Łyżki o zwiększonej obciążalności sprawdzają się najlepiej podczas pracy z materiałami o różnej gęstości i twardości, w tym mieszankami ziemi, gliną i skałami.
- Płyty ścieralne na dnie łyżek o dużej obciążalności są o 20–40 procent grubsze niż w przypadku łyżek standardowych.
- Boczne płyty ścieralne są do 17–25 procent grubsze niż w łyżkach standardowych.
- Łyżki o zwiększonej obciążalności do średnich i dużych koparek mogą zapewnić wzrost grubości krawędzi bocznej nawet rzędu 14–17%.
- Zrównoważona moc i wydajność dzięki łyżkom specjalnym o zwiększonej obciążalności. Łyżki specjalne sprawdzają się najlepiej w zastosowaniach w których kluczowe znaczenie mają siła odspajania i czasy trwania cykli roboczych.
- Kop głębiej w materiałach skalnych, wykorzystując krawędź ukośną. Krawędź ukośna pomaga kopać głębiej w tych materiałach o dużej objętości, a następnie prowadzić je do łyżki.
- Łyżki o zwiększonej obciążalności można zamontować sworzniowo bezpośrednio na maszynie albo za pomocą złącza z uchwytem sworzniowym Cat lub specjalnego złącza osprzętu CW.
Dane techniczne produktu Łyżka o zwiększonej obciążalności 1650 mm (66 cali): 541-1779
Zobacz, jak Łyżka o zwiększonej obciążalności 1650 mm (66 cali): 541-1779 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
- Szerokość
- 66 in
- 1650 mm
- Pojemność
- 2.58 yd³
- 1.97 m³
- Masa
- 2635 lb
- 1195 kg
- Szerokość
- 60 in
- 1500 mm
- Pojemność
- 2.3 yd³
- 1.76 m³
- Masa
- 2606 lb
- 1182 kg
- Szerokość
- 66 in
- 1650 mm
- Pojemność
- 2.58 yd³
- 1.97 m³
- Masa
- 2901 lb
- 575.9 kg
assignment Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Kompatybilność technologii i usług
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
-
Cat PL161 Attachment Tracker
Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla Łyżka o zwiększonej obciążalności 1650 mm (66 cali): 541-1779
Zobacz więcej ofert