Łyżka o najwyższej obciążalności 2800 mm (110 cali)

Do bardzo ciężkich prac Łyżka o najwyższej obciążalności 2800 mm (110 cali): 588-1662

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
110 in
2800 mm
Pojemność
8,25 yd³
6,30 m³
Masa
18 968 lb
8604 kg

Podsumowanie

Łyżki Cat® to więcej niż tylko dodatek — stanowią rozszerzenie maszyn Cat. Każda z nich jest idealnie wyważona pod kątem koparek, aby umożliwić nasypowe transportowanie materiałów bez negatywnego wpływu na oszczędność paliwa lub stan maszyny. Stworzyliśmy je w celu szybszego napełniania, utrzymywania kontroli nad ładunkiem i dopasowania do poszczególnych zadań.

Dane techniczne produktu Łyżka o najwyższej obciążalności 2800 mm (110 cali): 588-1662

Szerokość 110 in 2800 mm
Pojemność 8,25 yd³ 6,30 m³
Masa 18 968 lb 8604 kg
Interfejs Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat
Liczba adapterów 5 5
Rozmiar złącza Cat Advansys 200 Cat Advansys 200
Typ krawędzi Prosty Prosty

Zobacz, jak Łyżka o najwyższej obciążalności 2800 mm (110 cali): 588-1662 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka o najwyższej obciążalności

Łyżka o najwyższej obciążalności

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Łyżka o najwyższej obciążalności 2800 mm (110 cali): 588-1662

Zobacz więcej ofert