Łyżka o najwyższej obciążalności

Do bardzo ciężkich prac Łyżka o najwyższej obciążalności 2500 mm (98 cali): 589-8725

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
98 in
2500 mm
Pojemność
7.46 jardy³
5.7 m³
Masa
16588 lb
7524 kg

Podsumowanie

Łyżki Cat® to więcej niż tylko dodatek — stanowią rozszerzenie maszyn Cat. Każda z nich jest idealnie wyważona pod kątem koparek, aby umożliwić nasypowe transportowanie materiałów bez negatywnego wpływu na oszczędność paliwa lub stan maszyny. Stworzyliśmy je w celu szybszego napełniania, utrzymywania kontroli nad ładunkiem i dopasowania do poszczególnych zadań.

Dane techniczne produktu Łyżka o najwyższej obciążalności 2500 mm (98 cali): 589-8725

Szerokość 98 in 2500 mm
Pojemność 7.46 jardy³ 5.7 m³
Masa 16588 lb 7524 kg
Interfejs Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat
Liczba adapterów 4 4
Rozmiar złącza Cat Advansys 200 Cat Advansys 200
Typ krawędzi Ukośna Ukośna

Zobacz, jak Łyżka o najwyższej obciążalności 2500 mm (98 cali): 589-8725 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Łyżka o najwyższej obciążalności

Łyżka o najwyższej obciążalności

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat PL161 Attachment Tracker

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Łyżka o najwyższej obciążalności 2500 mm (98 cali): 589-8725

Zobacz więcej ofert