500mm (20in)

500mm (20in) Łyżki do kopania o profilu skandynawskim

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
19.7 in
500 mm
Pojemność
4.9 ft³
140 l
Masa
218.3 lb
99 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Zastosowanie

Zastosowanie

Zaprojektowana z myślą o współpracy ze złączem osprzętu typu S i głowico wychylno-obrotową.
Krótki promień zrzutu i długi spód

Krótki promień zrzutu i długi spód

Przy wysokich siłach odspajania w połączeniu z użyciem głowicy wychylno-obrotowej łyżka nadal mieści akceptowalną objętość materiału.
Rura skrętna

Rura skrętna

W przypadku wspornika o niskiej konstrukcji prawie zerowa odsadzka i wysoka odporność na zginanie nawet pod wysokim naprężeniem.
Płyty boczne zabezpieczone przed ścieraniem

Płyty boczne zabezpieczone przed ścieraniem

Specjalnie zaprojektowane boczne płyty trudnościeralne zapewniają optymalną odporność na ścieranie w wymagających zastosowaniach.
Wkładki cierne

Wkładki cierne

Podnoszą odporność na ścieranie nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 500mm (20in)

Szerokość 19.7 in 500 mm
Pojemność 4.9 ft³ 140 l
Masa 218.3 lb 99 kg
Grubość krawędzi podstawy 0.6 in 15 mm
Promień zrzutu 31.7 in 806 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu S-40 Złącze osprzętu S-40

Zobacz, jak 500mm (20in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  500mm (20in)

Zobacz więcej ofert