Podsumowanie
Używane do czyszczenia rowów, profilowania pochyłości oraz powierzchni i innych prac wykończeniowych.
Najważniejsze dane
Używane do czyszczenia rowów, profilowania pochyłości oraz powierzchni i innych prac wykończeniowych.
Wyświetlanie 1-6 z 4
| Szerokość | 39.4 cale 1000 mm |
| Masa | 240.1 lb 108.9 kg |
| Promień zrzutu | 21.6 cale 548 mm |
| Pojemność | 4.8 ft³ 135.89 l |
| Grubość krawędzi podstawy | 0.6 cale 16 mm |
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony