Łyżka o najwyższej obciążalności 2500 mm (100 cali)

Do bardzo ciężkich prac Łyżka o najwyższej obciążalności 2550 mm (100 cali): 588-1490

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
100 in
2550 mm
Pojemność
7,85 yd³
6,00 m³
Masa
18 303 lb
8302 kg

Podsumowanie

Łyżki Cat® to więcej niż tylko dodatek — stanowią rozszerzenie maszyn Cat. Każda z nich jest idealnie wyważona pod kątem koparek, aby umożliwić nasypowe transportowanie materiałów bez negatywnego wpływu na oszczędność paliwa lub stan maszyny. Stworzyliśmy je w celu szybszego napełniania, utrzymywania kontroli nad ładunkiem i dopasowania do poszczególnych zadań.

Dane techniczne produktu Łyżka o najwyższej obciążalności 2550 mm (100 cali): 588-1490

Szerokość 100 in 2550 mm
Pojemność 7,85 yd³ 6,00 m³
Masa 18 303 lb 8302 kg
Interfejs Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat Możliwość mocowania sworzniowego lub za pomocą złącza z uchwytem mechanicznym Cat
Liczba adapterów 4 4
Rozmiar złącza Cat Advansys 200 Cat Advansys 200
Typ krawędzi Ukośna Ukośna

Zobacz, jak Łyżka o najwyższej obciążalności 2550 mm (100 cali): 588-1490 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka o najwyższej obciążalności

Łyżka o najwyższej obciążalności

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Łyżka o najwyższej obciążalności 2550 mm (100 cali): 588-1490

Zobacz więcej ofert