Uchylna łyżka do skarpowania 2000 mm (79 cali): 511-5340

Łyżki do skarpowania z przechyłem bocznym Uchylna łyżka do skarpowania 2000 mm (79 cali): 511-5340

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
79 in
2000 mm
Pojemność
1.61 yd³
1.23 m³
Masa
2518 lb
1142 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Wysoka wydajność

Wysoka wydajność

  • Zyskaj gwarancję najwyższej wydajności, łącząc maszynę Cat z łyżką Cat, która cechuje się niezwykłą uniwersalnością, pozwalającą optymalizować siłę odspajania i moc maszyny.
  • Profil powłoki o podwójnym promieniu poprawia przepływ materiału na łyżkę. Zwiększony prześwit lemiesza zapewnia zmniejszony opór dolnej części łyżki, co obniża koszty związane z konserwacją.
  • Zużycie paliwa jest najwyższe podczas kopania. Łyżki Cat gwarantują szybkie cięcie materiału w celu zwiększenia ogólnej wydajności pracy maszyny.
  • Możesz załadować większą ilość materiału w krótszym czasie. Kształt łyżki i segmenty boczne pozwalają utrzymać większość materiału w łyżce podczas każdego załadunku.
Trwałość i niezawodność

Trwałość i niezawodność

  • Niezawodna integralność konstrukcji łyżki w perspektywie długoterminowej. Zintegrowana płyta zawiasowa zapewnia lepszy rozkład siły w porównaniu do przyspawanej płyty zawiasowej.
  • Łyżki Cat są produkowane z wykorzystaniem wytrzymałej, odpornej na ścieranie stali, zwłaszcza w przypadku elementów podatnych na nadmierne zużycie.
  • Chroń najważniejsze, podatne na zużycie obszary łyżki za pomocą osprzętu do prac ziemnych (GET) Cat® . Zabezpieczenia bocznych krawędzi i krawędzie tnące chronią części łyżki, które są najbardziej narażone na kontakt z materiałami i przechodzenie przez nie.
  • Zmniejsz koszty konserwacji, wybierając system GET odpowiedni do używanej łyżki i bieżącego zastosowania.
  • Zęby łyżki są dostępne w różnorodnych wersjach, tak aby każdy klient mógł dopasować konfigurację maszyny do swoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy konieczne jest czyszczenie i wyrównywanie podłoża lub wykopywanie twardych, ściernych materiałów, oferujemy zęby do każdego zastosowania.
Uniwersalność i wygoda dzięki złączom

Uniwersalność i wygoda dzięki złączom

  • Zarządzanie wieloma łyżkami i innym wyposażeniem floty jest łatwiejsze dzięki systemowi złączy. Złącza umożliwiają maszynom o podobnych rozmiarach współdzielenie wyposażenia oraz szybką wymianę osprzętu bez konieczności opuszczania kabiny.
  • Łyżki, które można zamocować bezpośrednio do maszyny, są zgodne ze złączami z uchwytem sworzniowym Cat®, z wyjątkiem łyżek z uchwytem sworzniowym. Łyżki z uchwytem sworzniowym mają wpuszczany sworzeń, który optymalizuje siłę odspajania, co poprawia czas trwania cyklu obsługi łyżki w przypadku korzystania ze złącza z uchwytem sworzniowym Cat.
  • Złącze z uchwytem sworzniowym Cat zapewnia również operatorowi możliwość podnoszenia łyżki w odwróconym położeniu w celu łatwego czyszczenia i wyrównania narożników.
  • Należy upewnić się, że osprzęt jest odpowiednio zamocowany, za pomocą dźwiękowych i wizualnych sygnałów pochodzących z dodatkowego zatrzasku złącza, który zawsze znajduje się w zasięgu wzroku operatora.
  • Złącza z uchwytem sworzniowym Cat są zgodne z gąsienicowymi koparkami 311-352 i wszystkimi koparkami kołowymi. Dostępne są również złącza o szerokościach do kopania rowów.
  • Osprzęt zgodny ze specjalnym systemem złączy wykorzystuje stałe zawiasy szybkozłączy. Specjalne złącza są wyposażone w klinowy system blokujący, który służy do mocowania osprzętu.
  • Specjalne złącza są dostępne do wszystkich koparek gąsienicowych i kołowych.
Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom Cat Connect

Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom Cat Connect

  • Nigdy nie marnuj czasu na szukanie łyżki. W przypadku wybranych łyżek dostępne jest narzędzie do śledzenia zasobów Cat.
  • Śledź całą flotę osprzętu i maszyn z jednego miejsca. Łyżki obsługujące funkcję śledzenia zasobów można wyświetlić w VisionLink® wraz ze sprzętem objętym subskrypcją Product Link.
  • Zapewnij bezpieczeństwo zasobów. Łyżki obsługujące funkcję śledzenia zasobów wysyłają alert w przypadku pozostawienia ich poza łatwymi w konfiguracji granicami miejsca pracy.
Uchylne łyżki do skarpowania — do pracy w rowach pod dowolnym kątem

Uchylne łyżki do skarpowania — do pracy w rowach pod dowolnym kątem

  • Prace wymagające złożonego lub precyzyjnego profilowania nie stanowią problemu przy zastosowaniu uchylnych łyżek do skarpowania, które Łyżki do skarpowania są dostępne w rozmiarach 1200-2400 mm (48-94 cale) i są kompatybilne z koparkami o masie od 11 do 30 ton (11 000 do 35 000 kg).
  • Wydłużenie żywotności krawędzi podstawy łyżki dzięki przykręcanej krawędzi tnącej (BOCE). Krawędź BOCE chroni krawędź podstawy łyżki, można ją wymienić, gdy ulegnie zużyciu, oraz pomaga osiągnąć gładkie wykończenie w przypadku profilowania lub zasypywania rowów.
  • Węże hydrauliczne są poprowadzone do zespołu łyżki i chronione przez ten zespół, co zabezpiecza przed kontaktem z materiałami oraz ogranicza ryzyko przybicia lub nieszczelności przewodu.
  • Sworzeń środkowa obraca się w nasmarowanych łożyskach ze stali utwardzonej, co minimalizuje zużycie i zapewnia konsekwentną kontrolę precyzji funkcjonowania łyżki w długim okresie eksploatacji.
  • Odchylane łyżki do skarpowania są kompatybilne z Układem kontroli nachylenia Cat i posiadają wsporniki umożliwiające montaż sworzniowy bezpośrednio na maszynie albo za pomocą złącza z uchwytem sworzniowym Cat lub specjalnego złącza osprzętu CW.
Uchylne łyżki do skarpowania — do pracy w rowach pod każdym kątem

Uchylne łyżki do skarpowania — do pracy w rowach pod każdym kątem

  • Prace wymagające złożonego lub precyzyjnego profilowania nie stanowią problemu przy zastosowaniu uchylnych łyżek do skarpowania, które Łyżki do skarpowania są dostępne w rozmiarach 1200-2400 mm (48-94 cale) i są kompatybilne z koparkami o masie od 11 do 30 ton (11 000 do 35 000 kg).
  • Wydłużenie żywotności krawędzi podstawy łyżki dzięki przykręcanej krawędzi tnącej (BOCE). Krawędź BOCE chroni krawędź podstawy łyżki, można ją wymienić, gdy ulegnie zużyciu, oraz pomaga osiągnąć gładkie wykończenie w przypadku profilowania lub zasypywania rowów.
  • Węże hydrauliczne są poprowadzone do zespołu łyżki i chronione przez ten zespół, co zabezpiecza przed kontaktem z materiałami oraz ogranicza ryzyko przybicia lub nieszczelności przewodu.
  • Sworzeń środkowa obraca się w nasmarowanych łożyskach ze stali utwardzonej, co minimalizuje zużycie i zapewnia konsekwentną kontrolę precyzji funkcjonowania łyżki w długim okresie eksploatacji.
  • Odchylane łyżki do skarpowania są kompatybilne z Układem kontroli nachylenia Cat i posiadają wsporniki umożliwiające montaż sworzniowy bezpośrednio na maszynie albo za pomocą złącza z uchwytem sworzniowym Cat lub specjalnego złącza osprzętu CW.

Dane techniczne produktu Uchylna łyżka do skarpowania 2000 mm (79 cali): 511-5340

Szerokość 79 in 2000 mm
Pojemność 1.61 yd³ 1.23 m³
Masa 2518 lb 1142 kg
Interfejs Do użytku ze specjalnym złączem CW-40S Do użytku ze specjalnym złączem CW-40S
Typ krawędzi Prosty Prosty

Zobacz, jak Uchylna łyżka do skarpowania 2000 mm (79 cali): 511-5340 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Odchylana łyżka do skarpowania

Odchylana łyżka do skarpowania

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Uchylna łyżka do skarpowania 2000 mm (79 cali): 511-5340

Zobacz więcej ofert